17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • シェルサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)

バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)
  • DMS3102CA-22-22-P
  • DMS3102CA-22-22-S
通常単価(税別)
9,89825,641
税込単価
10,88828,205
通常出荷日:9日目

第一電子工業(DDK)製。バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル。

未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-シェルサイズ-配列番号-コンタクト形状
DMS3102CA-20-29-P
型番シェル配列コンタクト
形状
芯数通常出荷日
DMS3102CA14S1P:オス

S:メス
34日目
24
55
18110
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174
3636

概要仕様

2012年度掲載の「ケーブルクランプ取付Vネジ」というのは誤りで、ケーブルクランプは取り付けることができません。
バックシェルの取り付けVネジは下記になっておりますのでご注意をお願い申し上げます。 

[バックシェル取付Vネジ]

14S        3/4-20UNEF-2A

18           1-20UNEF-2A

20           1 1/8-18UNEF-2A

22           1 1/4-18UNEF-2A

24           1 3/8-18UNEF-2A

28           1 5/8-18UNEF-2A

32           1 7/8-16UN-2A

36           2 1/8-16UN-2A

 
●組み合わせ
パネル取付レセプタクル勘合相手
ストレートプラグアングルプラグキャップ
DMS3102CADMS3106CADMS3108CADCARC

 

共通仕様

適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

※電線サイズは頻繁に参照する数値の為、緑字にしてあります。
適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。
コンタクト適合電線サイズ
コンタクトサイズハンダ付穴直径φD(mm)ピンコンタクト接触部径φA(mm)L(mm)AWG導体断面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像

電気的特性

※定格電流、定格電圧、耐電圧、絶縁抵抗は次ページの表にてご確認ください。
接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電圧降下オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、
試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満
足すること。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械的特性

温度衝撃低 温高 温左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。
低温、高温の放置時間は30分以上とする。
-55(-5~+0)℃+125(-0~+3)℃
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
耐 湿下記の耐電圧を満足のこと。結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度
95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験
を5分間行う。
試験分類記号AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐 食(1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。
(2)接触抵抗の測定
温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い
38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試
験を行う。
コンタクトサイズ試験電流電圧降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)下表の耐電圧を満足すること。
試験分類記号AC.V(r.m.s)分類記号AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

■コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

1コンタクト2コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
3コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
4コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
5コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
6コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
7コンタクト8コンタクト9コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像

   
10コンタクト11コンタクト14コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
14コンタクト16コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
17コンタクト19コンタクト20コンタクト22コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
24コンタクト26コンタクト30コンタクト31コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
35コンタクト37コンタクト48コンタクト52コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
 
54コンタクト73コンタクト100コンタクト
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像

コンタクトサイズ記号
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
単芯使用時コンタクト許容電流A()内は多芯で使用時の値です。
#16#12#8#4#0
22(13)41(23)73(46)135(80)245(150)

■配列No.

左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像

■芯数構成

右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。コンタクトサイズについては▶3212ページ
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水):関連画像
この場合は7本が#16のコンタクトサイズ。そして2本が#12のコンタクトサイズということです。

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

使用バックシェル

最小発注数量
13
500
3
オス(プラグ)
14S
P-100842-14(R1)
1個
13
500
3
メス(ソケット)
14S
P-100842-14(R1)
1個
13
200
4
オス(プラグ)
14S
P-100842-14(R1)
1個
13
200
4
メス(ソケット)
14S
P-100842-14(R1)
1個
13
200
5
オス(プラグ)
14S
P-100842-14(R1)
1個
13
500
10
オス(プラグ)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
500
10
メス(ソケット)
18
P-100842-18(R1)
1個
23
500
4
オス(プラグ)
18
P-100842-18(R1)
1個
23
500
4
メス(ソケット)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
500
6
オス(プラグ)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
500
6
メス(ソケット)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
500
10
オス(プラグ)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
500
10
メス(ソケット)
18
P-100842-18(R1)
1個
23
500
3
オス(プラグ)
18
P-100842-18(R1)
1個
23
500
3
メス(ソケット)
18
P-100842-18(R1)
1個
13
900
8
オス(プラグ)
20
P-100842-20(R1)
1個
13
900
8
メス(ソケット)
20
P-100842-20(R1)
1個
13
500
14
オス(プラグ)
20
P-100842-20(R1)
1個
13
500
14
メス(ソケット)
20
P-100842-20(R1)
1個
13
500
17
オス(プラグ)
20
P-100842-20(R1)
1個
13
500
17
メス(ソケット)
20
P-100842-20(R1)
1個
46
500
4
オス(プラグ)
22
P-100842-22(R1)
1個
46
500
4
メス(ソケット)
22
P-100842-22(R1)
1個
13
200
24
メス(ソケット)
24
P-100842-24(R1)
1個
13
500
37
オス(プラグ)
28
P-100842-28(R1)
1個
80
900
4
オス(プラグ)
32
P-100842-32(R1)
1個
80
900
4
メス(ソケット)
32
P-100842-32(R1)
1個
150/23
900
6
オス(プラグ)
36
P-100842-36(R1)
1個
150/23
900
6
メス(ソケット)
36
P-100842-36(R1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,913
( 10,904 )
9日目
9,898
( 10,888 )
9日目
17,473
( 19,220 )
9日目
10,050
( 11,055 )
9日目
10,065
( 11,072 )
9日目
21,606
( 23,767 )
9日目
20,179
( 22,197 )
9日目
11,484
( 12,632 )
9日目
12,200
( 13,420 )
9日目
16,921
( 18,613 )
9日目
11,880
( 13,068 )
9日目
12,277
( 13,505 )
9日目
12,612
( 13,873 )
9日目
11,301
( 12,431 )
9日目
11,850
( 13,035 )
9日目
12,536
( 13,790 )
9日目
12,826
( 14,109 )
9日目
13,451
( 14,796 )
9日目
13,939
( 15,333 )
9日目
13,908
( 15,299 )
9日目
16,097
( 17,707 )
9日目
17,952
( 19,747 )
9日目
14,213
( 15,634 )
9日目
16,669
( 18,336 )
9日目
19,170
( 21,087 )
9日目
18,575
( 20,433 )
9日目
25,641
( 28,205 )
9日目
23,501
( 25,851 )
9日目
25,620
( 28,182 )
9日目

詳細情報

基本情報

第一電子工業(DDK)製。バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル。

【ココが特長】
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル
本商品は第一電子工業の商品にガスケットを加えたミスミ型番の商品となります

●嵌合方式が、リバースバヨネット方式により着脱が容易です。
●完全嵌合を音とマーキングで確認が可能です。
●コンタクトは、はんだ付けタイプです。
●振動・衝撃に強い
●使用温度範囲:−55℃~+125℃
●VG95234準拠(嵌合方式)及びMIL-DTL-5015準拠(インサート配列)
ご注意
・勘合相手は
DMS3106CA
DMS3108CA
・バヨネット式でないMSコネクタとは勘合できません。
・勘合は、必ずオス(ピン)とメス(ソケット)の組み合わせにしてください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-212

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)
バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)
MS3102シリーズ 防水パネル取付レセプタクル
バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)
バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)
NJW 防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,898-5,011 -694 -3,313 -5,024 -662 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントパネルマウントパネルマウントケーブル接続パネルマウント
シリーズMSその他MSその他その他NJW
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト