17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • シェルサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)
  • DMS3106CA-22-22-P
  • DMS3106CA-22-22-S
通常単価(税別)
12,81036,173
税込単価
14,09139,790
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】第一電子工業(DDK)製のバヨネット式MSコネクタ、防水ストレートプラグです。結合が容易なワン...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-シェルサイズ-配列番号-コンタクト形状
DMS3106CA-20-29-P
型番シェル配列コンタクト
形状
芯数通常出荷日
DMS3106CA14S1P:オス

S:メス
34日目
24
55
18110
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174
3636

概要仕様

外形図

   (単位:mm)
■メス 
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):外形図
■オスシェルサイズφA(-0.3~0)B±0.5ケーブルクランプ取付Vネジ
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水):外形図14S29.2(47.3)3/4-20UNEF-2A
1836.5(58.5)1-20UNEF-2A
2039.9(62.4)1-3/16-18UNEF-2A
2243.1(62.7)1-3/16-18UNEF-2A
2446.6(69.5)1-7/16-18UNEF-2A
2853.4(74.0)1-7/16-18UNEF-2A
3259.7(79.7)1-3/4-18UNS-2A
3666(83.8)2-18UNS-2A
●組み合わせ
ストレートプラグ勘合相手ケーブルクランプ
パネル取付レセプタクルキャップ
DMS3106CADMS3102CADCAPCCE3057
商品ページ商品ページ商品ページ

共通仕様

適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

※電線サイズは頻繁に参照する数値の為、緑字にしてあります。
適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。
コンタクト適合電線サイズ
コンタクトサイズハンダ付穴直径φD(mm)ピンコンタクト接触部径φA(mm)L(mm)AWG導体断面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像

電気的特性

※定格電流、定格電圧、耐電圧、絶縁抵抗は次ページの表にてご確認ください。
接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電圧降下オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、
試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満
足すること。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械的特性

温度衝撃低 温高 温左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。
低温、高温の放置時間は30分以上とする。
-55(-5~+0)℃+125(-0~+3)℃
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
耐 湿下記の耐電圧を満足のこと。結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度
95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験
を5分間行う。
試験分類記号AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐 食(1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。
(2)接触抵抗の測定
温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で
洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、
耐電圧試験を行う。
コンタクトサイズ試験電流電圧降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)下表の耐電圧を満足すること。
試験分類記号AC.V(r.m.s)分類記号AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

共通仕様


■コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

 

1コンタクト2コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
3コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
4コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
5コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
6コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
7コンタクト8コンタクト9コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像

   
10コンタクト11コンタクト14コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
14コンタクト16コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
17コンタクト19コンタクト20コンタクト22コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
24コンタクト26コンタクト30コンタクト31コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
35コンタクト37コンタクト48コンタクト52コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
 
54コンタクト73コンタクト100コンタクト
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像

コンタクトサイズ記号
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
単芯使用時コンタクト許容電流A()内は多芯で使用時の値です。
#16#12#8#4#0
22(13)41(23)73(46)135(80)245(150)

■配列No.

左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像

■芯数構成

右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。コンタクトサイズについては▶3212ページ
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水) (DMS3106CA-20-29-P):関連画像
この場合は7本が#16のコンタクトサイズ。そして2本が#12のコンタクトサイズということです。

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

最小発注数量
13
500
3
オス(プラグ)
14S
1個
13
200
4
オス(プラグ)
14S
1個
13
200
5
メス(ソケット)
14S
1個
13
500
10
オス(プラグ)
18
1個
23
500
4
オス(プラグ)
18
1個
23
500
4
メス(ソケット)
18
1個
13
500
6
オス(プラグ)
18
1個
13
500
6
メス(ソケット)
18
1個
13
500
10
オス(プラグ)
18
1個
13
900
8
オス(プラグ)
20
1個
13
500
14
オス(プラグ)
20
1個
13
500
14
メス(ソケット)
20
1個
13
500
17
オス(プラグ)
20
1個
13
500
17
メス(ソケット)
20
1個
46
500
4
オス(プラグ)
22
1個
46
500
4
メス(ソケット)
22
1個
13
200
24
オス(プラグ)
24
1個
13
200
24
メス(ソケット)
24
1個
13
500
37
オス(プラグ)
28
1個
13
500
37
メス(ソケット)
28
1個
80
900
4
オス(プラグ)
32
1個
80
900
4
メス(ソケット)
32
1個
150/23
900
6
メス(ソケット)
26
1個
150/23
900
6
メス(ソケット)
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,406
( 15,847 )
5日目
12,810
( 14,091 )
5日目
13,664
( 15,030 )
5日目
19,217
( 21,139 )
9日目
17,822
( 19,604 )
9日目
14,436
( 15,880 )
9日目
18,144
( 19,958 )
9日目
15,454
( 16,999 )
9日目
14,558
( 16,014 )
9日目
14,844
( 16,328 )
6日目
21,230
( 23,353 )
6日目
22,062
( 24,268 )
6日目
16,693
( 18,362 )
6日目
23,029
( 25,332 )
6日目
16,186
( 17,805 )
5日目
21,960
( 24,156 )
5日目
20,130
( 22,143 )
5日目
21,188
( 23,307 )
6日目
25,787
( 28,366 )
6日目
26,819
( 29,501 )
6日目
23,830
( 26,213 )
9日目
24,705
( 27,176 )
9日目
33,346
( 36,681 )
5日目
36,173
( 39,790 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
第一電子工業(DDK)製のバヨネット式MSコネクタ、防水ストレートプラグです。
結合が容易なワンタッチロック方式。
本商品は第一電子工業の商品にバックシェルを加えた
ミスミ型番の商品となります。
嵌合方式が、リバースバヨネット方式により着脱が容易です。
完全嵌合を音とマーキングで確認が可能です。
コンタクトは、はんだ付けタイプです。
振動・衝撃に強いです。

【ココが特長】
バヨネット式MSコネクタ ストレ-トプラグ
本商品は第一電子工業の商品にバックシェルを加えた
ミスミ型番の商品となります

●嵌合方式が、リバースバヨネット方式により着脱が容易です。
●完全嵌合を音とマーキングで確認が可能です。
●コンタクトは、はんだ付けタイプです。
●振動・衝撃に強い
●VG95234準拠(嵌合方式)及びMIL-DTL-5015準拠(インサート配列)
ご注意
・勘合相手はDMS3102CA
・バヨネット式でないMSコネクタとは勘合できません。
・勘合は、必ずオス(ピン)とメス(ソケット)の組み合わせにしてください。


こちらの製品は第一電子工業様の型式ではDCAから始まる型式となります。
例) ミスミ型式:DMS3106CA-20-7-SDDK型式:DCA3106A20-7S-D-BSSでございます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の接続部の改造に使用しました
4
満足度:4.0
当社で使用している装置の配線接続用に使用している、ねじ式MSコネクタが使いにくいので、ワンタッチで接続できるこのバヨネッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)
バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)
MSコネクタ ストレートプラグ
NWPC 防水 ストレートプラグ(ネジ式)
NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,810-3,313 -1,479 -2,776 -1,165 -190 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズMSその他MSNWPCNJWPLT
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性耐環境性なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト