17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
通常単価(税別)
6671,935
税込単価
7342,129
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水D型コネクタです。圧着式結線タイプ。高信頼性かつ作業時...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線):関連画像
型番芯数オス/メス適合フ-ド
MCON-D07-SP7オスA型
MCON-D15-SP15
MCON-D25-SP25
MCON-D07-SF7メス
MCON-D15-SF15
MCON-D25-SF25

概要仕様

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線):関連画像
仕様
型式タイプ芯数材料電線接続方法定格電流定格電圧
(UL・CSA)
使用温度範囲コンタクト電線サイズ
MCON-D07-SPオス
(ピン)
7PC圧着10A600V−40〜+125℃別売り
(D型)
0.25〜2.5mm2
AWG22〜14
MCON-D15-SP15
MCON-D25-SP25
MCON-D07-SFメス
(ソケット)
7
MCON-D15-SF15
MCON-D25-SF25

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

ピン数

代表規格

適合フード

適合台座

RoHS?最小発注数量
メス(ソケット)
7
UL / CCC
M1FSP-03-03A、M1FLP-03-03A
M1DPP-03-03A、
-
1個
オス(プラグ)
7
UL / CCC
M1FSP-03-03A、M1FLP-03-03A
M1DPP-03-03A、
-
1個
メス(ソケット)
15
CE / UL / CCC
M1FSA-10-10A、M1FLA-10-10A
M1DPA-03-10A
10
1個
オス(プラグ)
15
CE / UL / CCC
M1FSA-10-10A、M1FLA-10-10A
M1DPA-03-10A
10
1個
メス(ソケット)
25
CE / UL / CCC
M1FSA-16-16A、M1FLA-16-16A
M1DPA-03-16A
10
1個
オス(プラグ)
25
CE / UL / CCC
M1FSA-16-16A、M1FLA-16-16A
M1DPA-03-16A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,174
( 1,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
667
( 734 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,873
( 2,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,877
( 2,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水D型コネクタです。
圧着式結線タイプ。
高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ミスミオリジナル、バリュー価格、高信頼性、
耐環境型防水D型コネクタ

●高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
●大手コネクタメーカーと完全互換!
●ULFileNo.E337870

・コンタクトはDコンタクトになります。
・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取り付けができますが、そのときは防水性能はなくなります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
選択工数の削減
5
満足度:5.0
大手メーカーと互換性の高い本製品であれば、納期、価格的には十分、満足が出来ます。また、この型のコネクタは、コンタクトピン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
QX シリーズ 角型コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ日本航空電子工業
通常価格667-1,962 -1,907 -1,540 -4446,053 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyFCNその他
許容電流(A)1016101635
許容電圧(V)600600/500600/250600/5002501500
電線接続方法圧着圧着圧着ネジ止めハンダ圧着
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング