17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装アングルメス)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

セントロニクスコネクタ ハンダ付けバネロックタイプ(基板実装アングルメス):関連画像
型番芯数ABCDEF重量
(g)
LE57-40140-B1444.0036.0025.3612.95436.0012.95413.67
LE57-40240-B2454.7846.7836.2323,74946.7823.74916.76
LE57-40360-B3667.7459.7449.0536.70359.7436.70320.35
LE57-40500-B5082.8574.8564.2251.81674.8551.81624.78

概要仕様

 
材質/処理
部品名材質/処理
絶縁体PBT樹脂(UL94V-0)/青色
コンタクト銅合金/接触部:Ni 下地Au めっき
テール部:Sn-Ag めっき
シェル黄銅、又は鋼/Ni めっき
スプリングラッチステンレス鋼

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

基板に取り付けてオスコネクタとの結合に使用するコネクタです。基板実装方法はハンダ式です。勘合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したアングルタイプのコネクタです。


●基板に取り付けてオスコネクタとの結合に使用するコネクタです。基板実装方法はハンダ式です。
●勘合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したアングルタイプのコネクタです。

定格電流:3A以下
定格電圧:AC500V以下
特性や材質はこちら

こちらのネジロック式とは結合できません。
他メ-カ-の同様のコネクタと結合することもできますが、仕様や特性の確認は十分行ってからご使用ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-74

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装アングルメス)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
測定ユニットに使用
3
満足度:3.0
計測ユニットのコネクタ部品に、このセントロニクスコネクタ(LE57-40140-B、LE57-40240-B)を使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装アングルメス)
セントロニクスコネクタ ハンダ付ケバネロックタイプ(基板実装メス)
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)
JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
メーカーミスミミスミミスミヒロセ電機PRECI-DIP日本圧着端子製造
通常価格1,649-475 -273 -418 -1,294120
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング