エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| EDK-G0718 |
外形図 | (単位:mm) | ||
![]() | ![]() | ||
| パネルカット寸法 | |||
![]() | |||
| 取付板厚 | L寸法 | ||
| 0.8 | 24.0 | ||
| 1.0 | 24.6 | ||
| 1.2 | 25.2 | ||
| 1.6 | 26.2 | ||

| 定格電流 | 15A |
| 定格電圧 | AC125V |
| 耐電圧 | AC2000V/min |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ/DC500V |
| 使用可能温度 | −10℃〜+60℃ |
| 結線方法 | ハンダ結線 |
| 材質 | PPE樹脂(UL94-V-0) |
| 重量 | 10g |
パネル組込スナップインタイプの接地2Pアウトレット,スナップインタイプにより容易に装着可能です。
材質:PPE樹脂(UL94-V-0)



ミスミからのコメント
この度はミスミで商品をご購入頂き誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の検討事項とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円