エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8 WTN-1177
通常単価(税別)
496
税込単価
546
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【UL/VDE/CCC】取得品IEC規格 C8タイプのインレット。ネジ止めにより本体をパネルに取り付け...

詳細を確認
  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    寸法 / 外形図 / 重量 / 材質
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    重量: (変更前) 10g (変更後)4.4g
    材質: (変更前) PBT (変更後)PA66
詳細を確認

型番:

WTN-1177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN-1177の仕様・寸法情報

種類
[その他] インレット
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5
NEMA規格有無
代表規格
UL / CUL / CCC
寸法 長さ(mm)
35
寸法 幅(mm)
15
寸法 厚み(mm)
16
その他規格(VDE)
芯数
2
仕様
小型インレット
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
WTN-1177

概要仕様

外形図

(単位:mm)(公差:±2%)
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8:外形図

接続部

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8:関連画像
定格電流2.5A
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC2000V/min
絶縁抵抗100MΩ/DC500V
使用可能温度-25℃~+85℃
結線方法ハンダ結線
材質66ナイロン,UL94V-2
コネクタタイプIEC60320 C8タイプ
重量4.4g

型番リスト

表示件数
型番
WTN-1177
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【UL/VDE/CCC】取得品IEC規格 C8タイプのインレット。ネジ止めにより本体をパネルに取り付けます。

ご注意

  • 下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/09/17現在)
    寸法 / 外形図 / 重量 / 材質
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    重量: (変更前) 10g (変更後)4.4g
    材質: (変更前) PBT (変更後)PA66
【ココが特長】
C8タイプのネジ止めインレット
●ネジ止めタイプにより確実に固定できます。
●IEC60320規格準拠C8タイプのインレットです。
●相手はC7タイプのインレットですP2095

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8の型番WTN-1177のページです。 型番WTN-1177に関する仕様情報を記載しております。
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C8
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4962,227342350344341
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類インレットインレットインレットインレットアウトレットインレット
定格電圧(V)250250250250250250
定格電流(A)2.52015 / 101015 / 1015 / 10
NEMA規格有無
代表規格UL / CUL / CCCUL / CSAUL / CCC / CSAUL / CUL / CCCUL / CCC / CSAUL / CCC / CSA

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト