エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14

型番:

WTN-1171R1-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN-1171R1-1Aの仕様・寸法情報

種類
[その他] インレット
形状
[その他] IEC C14
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
NEMA規格有無
代表規格
UL / CUL / CCC
寸法 長さ(mm)
27.6
寸法 幅(mm)
44
寸法 厚み(mm)
33
その他規格(VDE)
その他規格(ENEC)
芯数
3
仕様
ヒューズホルダ付インレット
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
WTN-1171R1-1A
 

外形図

(単位:mm)(公差:±2%)
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14 外形図

[ ! ]専用の抜け防止金具はミスミではお取り扱いございません。

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14 パネルカット寸法

パネルカット寸法

 

接続部(ヒューズ装着時)

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14 接続部(ヒューズ装着時
仕様
定格電流10A
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC2000V/min
絶縁抵抗100MΩ/DC500V
ヒューズサイズΦ5.2×20㎜
使用可能温度-25℃~+85℃
結線方法ハンダ結線
材質66ナイロン(UL94V-2)
コネクタタイプIEC60320 C14タイプ
重量14g

型番リスト

表示件数
型番
WTN-1171R1-1A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【UL/cUL/CCC/VDE】取得品IEC規格 C14タイプのインレット。ガラス管ヒューズを利用して頂く事で過電流から電気回路を保護します。

【ココが特長】
●IEC60320規格準拠C14タイプのヒューズホルダ付インレットです。
●ネジ止めタイプにより確実に固定できます。
ご注意
・適合ヒューズサイズはΦ5.2×20mmタイプです。
・ガラス管ヒューズは組み込まれておりませんので別途ご購入下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14の型番WTN-1171R1-1Aのページです。 型番WTN-1171R1-1Aに関する仕様情報を記載しております。
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
中国製のACインレットと交換しました!
5
満足度:5.0
中国製は1ヶ月くらいで壊れてしまいますが、この製品は本当に壊れないです。 使用から三年目に入ろうとしていますが全く問題な...もっと読む
2人が参考にしています。
筐体箱に付けました。
3
満足度:3.0
図面にRの指示が抜けてたか見落としたかで部品がはまらず現品修正しましたが、それ以外、特に問題ありませんでした。
1人が参考にしています。
制御BOX用電源入力用
5
満足度:5.0
当初は、はめ込み式の物を使っていましたが、外部ヒューズBOXが必要になり使用しています。 ネジ止めなのでしっかりと固定出...もっと読む
0人が参考にしています。
電源BOX用インレット
3
満足度:3.0
電源BOX用のインレットに選定しています。 ヒューズを入れる箇所が備え付けになっている為、後からヒューズ用の加工の必要が...もっと読む
0人が参考にしています。
自作測定器の製作
4
満足度:4.0
自作回路の電源導入用に購入。ヒューズボックスがついているので、穴あけの手間が減るかと思ったが、四角い穴やねじ穴を考えると...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3503423552,227341344
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類インレットインレットインレットインレットインレットアウトレット
形状IEC C14IEC C14IEC C14IEC C20IEC C14IEC C13
定格電圧(V)250250250250250250
定格電流(A)1015 / 10102015 / 1015 / 10
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング