17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

15インチモニタ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

15インチモニタ XGA ビデオ入力_アナログRGB入力 (LEDバックライト)

販売終了

型番

PCFP-MV3G15-R

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はPCFP-VE-15-Rです。仕様の違いをご確認ください。

破格プライス!! 画像処理コントローラにも対応!!

ご注意

  • 【終息のご案内】
    平素はPCFPシリーズモニタをご愛顧賜り、厚く御礼を申し上げます。
    三菱パネルの生産終了に伴い、PCFP-MV3G全シリーズは生産調整をしながら向こう数か月で在庫限り販売終了および順次廃番とさせていただきます。
    開口寸法互換性の推奨代替品を開発しており、比較表をご確認ください。
【ココが特長】破格プライス!!
画像処理コントローラにも対応!!

●国産
●LEDバックライト寿命 100,000H
●800cd/m2の高輝度仕様
●アンダースキャン対応
●DC12-24V入力
ご注意
・海外安全規格は取得できておりません。
長らくご愛用を頂いておりますPCFP-MV**、PCFP-MV2G**、PCFP-MV3Gの機種は、点検修理・部品供給・問合せ受付を含みます、全ての修理サービス対応を終了いたしました。

推奨代替品:PCFP-VE-15-R の詳細はこちらです。

 

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
15
モニタタイプ
標準
用途
組込み
最大対応解像度
1024×768(XGA)
入力インターフェイス(1)
VGA(HD-15pin)
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
370
寸法 幅(mm)
280
寸法 厚み(mm)
57
その他規格
VCCI ClassA準拠
入力インターフェイス(2)
BNC(NTSC)
スタンド寸法 (mm)
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト