エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・表面に導電処理を施したアルミDINレールです。・軽量化に貢献します。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| (単位:mm) |
![]() |
[ ! ] JIS-C-2812規格に準拠しています。
[ ! ] DINレールカッターはご用意がございません。
[ ! ] 適合するエンドキャップはご用意がございません。
| 型式 | − | 全長L |
| EMRB | − | 1000 |
| 型式 | 全長L (mm) | 自重 (g) |
| EMRB-1000 | 1000 | 160 |
![]() |
| ※パプロエコート処理の薬品染みが表面に付きますが、導電性能に問題はございません。 |
| アルミ材の導電率 | 55(20℃・IACS・%) |
| 製品表面電気抵抗値 | 0.03mΩ(パプロエコート表面処理測定値) |
【仕様】
・表面に導電処理を施したアルミDINレールです。
・軽量化に貢献します。
| 材質 | A6063S-T5 |
| 表面処理 | パプロエコート処理(導電性) |
| 推奨取付ネジサイズ | M4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定タイプ
4.6
ミスミ
アースブロック
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
レール用ナット
4.5通常価格(税別):60円