17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS/2 メンブレンキー 英語104key

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS/2 メンブレンキー 英語104key

販売終了

型番

PCP-ACK-230E-R

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタンダードなローコスト 英語104Keyキーボード

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

スタンダードなローコスト英語104keyキーボード
●PS/2、メンブレンキータイプ。
 
本製品はPCP-KFK104PE-Rの代替品となります。

※現行品はWindowsXP,Windows Vista,Windows7対応しております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
PS/2
キー配列
英語
キー数(キー)
104
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
28.2
寸法 幅(mm)
434
寸法 厚み(mm)
141.3
その他規格
CE、VCCI、FCC
アイボリー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト