エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・RS-232信号対応の2ポートCPUシェアリング【特長】・2ポートのCPUシェアリングデバイ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| ユニットタイプ | ローカル | リモート | |
| 消費電力 | DC5.3V, 3.38W | DC5.3V, 6.43W | |
| コネクタ (コンソール接続) | キーボード&マウス | PS/2 | |
| ディスプレイ | D-sub15pin メス | ||
| ユニット間接続 | UTP/STPケーブル(注) | ||
| コネクタ (PC本体接続) | キーボード&マウス | PS/2 | − |
| ディスプレイ | HD-15pinオス | − | |
| LED | ローカル・リモートLink | 状態表示 | |
| 延長距離 | 300m(最大) | ||
| VGA解像度 | 1,920×1,200 @60Hz(150m) | ||
| 1,280×1,024 @60Hz(300m) | |||
| 温度環境 | 動作 | 温度:5〜40℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | メタル | ||
| 重量・外形寸法 (mm) | ローカル | 490g、200(W)×80(D)×25(H) | |
| リモート | 480g、200(W)×80(D)×25(H) | ||
| 付属品 | 2L-5302P(1.8m)ケーブル×1、電源アダプタ×2、電源アダプタ×2、その他マニュアル類 | ||
| (注)LANケーブルは付属しません | |||


【用途】
・RS-232信号対応の2ポートCPUシェアリング
【特長】
・2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能
・RS-232対応-シリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスが接続可能(ボーレート:115200bps)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~