エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インターロック

インターロック UR-02
通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・電磁接触同士を接続出来ます。・ワンタッチ式で非常に便利です。・可逆形電磁接触器として使用可能...

詳細を確認

型番:

UR-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UR-02の仕様・寸法情報

種類
インターロックユニット
適合機種
KHK6~65
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

インターロック:関連画像
電磁開閉器
型式
コンタクタ
型式
インターロック
ユニット型式
KHK6MCR-6AUR-02
KHK9~22MCR-9B~22B
KHK32MCR-32A
KHK50、65MCR-50A、65A

概要仕様

インターロック:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
UR-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電磁接触同士を接続出来ます。
・ワンタッチ式で非常に便利です。
・可逆形電磁接触器として使用可能です。


●ワンタッチ式で非常に便利です。
●可逆形電磁接触器として使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロックの型番UR-02のページです。 型番UR-02に関する仕様情報を記載しております。
インターロックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
モータの正逆転用の制御部品
4
満足度:4.0
モータの正逆転用の電磁接触器(MCR)に、このインターロックユニット(UR-02)を取り付けました。組付けの際に、インタ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターロック
サージ吸収器
MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付
ソリッドステートコンタクタ US-H□形充電保護カバーユニット
MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用
サーマル用単体取り付けユニット
メーカーミスミミスミ三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,680767 -1,235 -2505601,010 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類インターロックユニットサージ吸収・吸引ユニットその他充電保護カバー充電保護カバー取付ユニット・接続ソケット・ケース
適合機種KHK6~65KHK6~65----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト