17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

10BASE-T⇔10BASE-F マルチモードSTコネクタ NWJE-E-TBT-FRL05-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10BASE-T⇔10BASE-F マルチモードSTコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWJE-E-TBT-FRL05-R

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ローコストな10BASE専用STコネクタタイプ
・10Mbps専用
・マルチモードSTコネクタタイプ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ローコストな10BASE専用STコネクタタイプ
●10Mbps専用
●マルチモードSTコネクタタイプ

100BASE-TX、100BASE-FXには接続できません
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品本体にメーカー型番のみとなっております。
 ミスミ型番(注文):NWJE-E-TBT-FRL05-R = メーカー型番 E-TBT-FRL-05

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
変換後通信方式
光通信
主従極数
1:1
代表規格
UL / CUL
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
76
寸法 奥行き(mm)
99
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト