エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・USBタイプ CPUシェアリングデバイス【特長】・USBタイプ KVM エクステンダー・US...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| ユニットタイプ | ローカル | リモート | |
| 消費電力 | 2.84W | 2.31W | |
| コネクタ (コンソール接続) | キーボード | USB(Aタイプ) | |
| マウス | USB(Aタイプ) | ||
| ディスプレイ | HD-15pin メス | ||
| ユニット間接続 | UTP/STPケーブル(注) | ||
| コネクタ (PC本体接続) | キーボード&マウス | USB(Bタイプ) | - |
| ディスプレイ | HD-15pinオス | - | |
| LED | ローカル/リモート | 状態表示×1、ON LINE×1 | |
| 延長距離 | 150m(最大) | ||
| VGA解像度 | 1,920×1,200 @60Hz(30m)/1,600×1,200 @60Hz(100m)/1,280×1,024 @60Hz(150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠 | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:5~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | メタル | ||
| 重量・外形寸法 (mm) | ローカル | 310g、125(W)×125(D)×25(H) | |
| リモート | 320g、125(W)×81.5(D)×25(H) | ||
| 付属品 | 2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプタ×2、ラックマウントキット×2 ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1、接地線×2 | ||
| 規格 | CE、FCC Class B | ||
| (注)ケーブルは付属しません | |||

【用途】
・USBタイプ CPUシェアリングデバイス
【特長】
・USBタイプ KVM エクステンダー
・USBキーボード、USBマウスに対応シェアリングデバイス
・プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
HDMI 分配器(4K対応)
4通常価格(税別):15,990円~

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
0通常価格(税別):4,190円

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~