エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取付冶具(バリアブルクランプ)

取付冶具(バリアブルクランプ) EMVA-VC
通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・種々の機器を固定するクランプ【特長】・カメラ・レンズ・LED照明の固定に・1/4インチネジで...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

EMVA-VC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMVA-VCの仕様・寸法情報

種類
カメラ取付
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

取付冶具(LED照明用):関連画像
取付冶具(LED照明用):関連画像


型番リスト

表示件数
型番
EMVA-VC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・種々の機器を固定するクランプ
【特長】
・カメラ・レンズ・LED照明の固定に
・1/4インチネジで色々な所に固定可能
・Φ18~60mmまで

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

種々の機器を固定するクランプ
●カメラ・レンズ・照明の固定に
●1/4インチネジで色々な所に固定可能
●Φ18~60mmまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付冶具(バリアブルクランプ)の型番EMVA-VCのページです。 型番EMVA-VCに関する仕様情報を記載しております。
取付冶具(バリアブルクランプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付冶具(バリアブルクランプ)
取付冶具(カメラスタンド)
取付冶具(カメラフレキシブルアーム)
取付冶具(カメラ調整アダプタ)
取付冶具(フレキシブルアーム用ベース)
取付冶具(カメラ用、3方向調整)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14,00046,000 -21,000 -11,000 -7,000 -41,000 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カメラ取付スタンドカメラ取付カメラ取付その他カメラ取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング