17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)【2個入り】

スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
通常単価(税別)
5,1877,340
税込単価
5,7068,074
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】小型タイプのスチール、ステンレス製ルーバー(2個入り)です。12cmファン取付が可能です。制御...

詳細を確認
  • 【色記号NS】は、下塗りとしてロックペイント社製<050-4113>を使用しております。製品には上塗り塗装を施してご使用下さい。
  • 【色記号K】【色記号G】の塗装方法については、変更になる可能性がございます。
  • 本商品は寸法厚みに最大+1mmの公差がでる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式色・表面処理
XSRK
型式色・表面処理記号1セット入り数自重
(g/個)
XSRK(クリーム)2個200
G(グレイ)2個
NS(錆止塗装)2個
SUSH(ヘアライン)2個195
SUSM(鏡面仕上げ)2個

●製品過程で内側に写真のような傷がつくことがございますが内側の傷は補修対象外です。
 予めご了承ください。

概要仕様

120角ファンの取付方法

(1)ルーバーを開口部へセットします。
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
(2)ルーバーのスタッドボルトへファンをセットします。
(3)付属のワッシャ、ナットで締め付けて完了です。
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像

ご注意
・XSRに120角ファンを付ける場合下記にご注意願います。
 取り付け可能× 取付不可
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
ファンノシュラウド部にリブの無いタイプファンのシュラウド部にリブの有るタイプ
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
ステンレスタイプは保護シートを貼って出荷します。
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
ステンレスタイプはスタッドや付属品も全てステンレスです。

型番リスト

表示件数

材質

特徴

本体板厚

(mm)

寸法厚み・奥行き

(mm)

塗装・表面処理

ネジサイズ

RoHS?最小発注数量
-
1.6
24
-
グレイ
4-M3×15(スタッド)
10
1パック

2個入り

-
1.6
24
-
クリーム
4-M3×15(スタッド)
10
1パック

2個入り

-
1.6
24
錆止塗装
-
4-M3×15(スタッド)
10
1パック

2個入り

SUS304
12cmファン対応
1.5
7
ヘアライン
-
M3スタッド
10
1パック

2個入り

SUS304
12cmファン対応
1.5
7
鏡面(400番研磨)
-
M3スタッド
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,015
( 7,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,015
( 7,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,187
( 5,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】小型タイプのスチール、ステンレス製ルーバー(2個入り)です。
12cmファン取付が可能です。
制御盤などの換気用途に最適です。
ステンレスタイプを追加(表面処理はヘアラインと鏡面の2種類)
【用途】屋内用途に最適です。

ご注意

  • 【色記号NS】は、下塗りとしてロックペイント社製<050-4113>を使用しております。製品には上塗り塗装を施してご使用下さい。
  • 【色記号K】【色記号G】の塗装方法については、変更になる可能性がございます。
  • 本商品は寸法厚みに最大+1mmの公差がでる場合がございます。
【ココが特長】
12cmファン取付可能ルーバー
●制御盤などの換気用途に最適
●ステンレスタイプを追加(表面処理はヘアラインと鏡面の2種類)
●屋内用途に最適(防水構造ではありません)
●防塵フィルタは付属しません
【基本仕様】
型式色・表面処理記号材質板厚(t)塗装色・表面処理
XSRK(クリーム)スチール1.6近似マンセル値 2.5Y9/1
G(グレイ)近似マンセル値 5Y7/1
NS(錆止塗装)
SUSH(ヘアライン)ステンレス
(SUS304)
1.5ヘアライン(上下方向)
SUSM(鏡面仕上げ)鏡面仕上げ(400番研磨)
 
・付属品
名称1個あたり数量
六角ナット4
ワッシャ4
外形図・パネルカット寸法図▶7609ページ

塗装色(スチール製ルーバー)

粉体塗装スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
K:クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1
スチール製ルーバー(小型タイプ):関連画像
G:グレイ
近似マンセル値
5Y7/1
ご注意
・ボックスとルーバーの色目に差異が発生する場合がございますのでご注意願います。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1162

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
スチール製ルーバー
通気ギャラリー(鋼板製・ステンレス製)
SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバー
丸型ルーバー(樹脂製)
角型ルーバー(樹脂製)
メーカーミスミミスミ篠原電機日東工業ミスミミスミ
通常価格5,187-5,383 -4,378 -20,920 -1,090 -3,360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
寸法 横(mm)130200----
寸法 縦(mm)130160----
パック数量(個)22----

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト