エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
BXDR-70
2022年03月に販売終了となりました。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ通常出荷日:在庫品1日目
表示部が目視可センサアンプ収納ボックス!本体スチール/扉アクリル製!
| 板厚 (扉・本体) | 1.5mm | |
| 材質・仕様 | 扉 | SPCC 焼付塗装 |
| 本体 | SPCC 焼付塗装 | |
| ゴムパッキン | EPDM t1.0 | |
| 透明パネル | アクリル t1.2 | |
| パチン錠(南京錠取付穴付き) | SUS304 バレル仕上げ | |
| パチン錠取付ネジ | SUS304 皿M3×6 | |
| 蝶番 | SUS304 バレル仕上げ | |
| 蝶番取付ネジ | SUS304 なべM3×5 | |
| かしめボス | SUS303(ネジ穴M4タップ、有効深さ8mm) | |
| 膜付きグロメット(長穴タイプ) | EPDM | |
| 専用DINレール | A6063S-T5 アルマイト処理 | |