17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)
通常単価(税別)
22,33022,581
税込単価
24,56324,839
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】スポット、角度調整・フレキシブルアームタイプの白色LED照明です。フレキシブルアームで設置が容...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像
型式長さLED色
LZ32A300W(白)
500

概要仕様

 

仕 様
型式LZ32A-300-WLZ32A-500-W
照度(ルクス)0.5m4000lx
1.0m1100lx
全光束(ルーメン)266lm
LED色白色(4500K)
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流145mA
消費電力3.5W
動作環境温度:-20~+55℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP67f(本体部)/IP67(スイッチ部)
フレキシブルアーム最小曲げ半径60mm
可動範囲約90°約180°
耐久回数約1万回
材質本体アルミ 黒塗装
前面カバー強化ガラス
ケーブルミスミ NA2517T-22-2(0.3mm2×2C)
質量(ケーブル含む)610g750g

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像

注:仕様変更に伴う寸法の変更はございません。

 

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像 

照度分布

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像

型番リスト

表示件数

照度

(lx)

寸法 長さ

(mm)

最小発注数量
4000
300
1個
4000
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,330
( 24,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,581
( 24,839 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】スポット、角度調整・フレキシブルアームタイプの白色LED照明です。
フレキシブルアームで設置が容易、作業工程を大幅に改善できます。
作業中、自由に調整できる首振り機構です。
防水・耐油構造IP67f対応(スイッチ部を除く)です。
手元のスイッチでON/OFF可能です。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

使用方法

使用例

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像
LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像
LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1296

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工作機械に利用
3
満足度:3.0
工作機械の作業の際に使用するため購入しました。角度が自由に調整できることと大きさと埃が多い環境になりますので、保護等級I...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)
バータイプ照明 IP67 角度調整可能
金属製LED照明 IP67 120°まで調整可能
盤用照明 LEDユニット
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、防塵)
メーカーミスミミスミミスミ篠原電機ミスミミスミ
通常価格22,330-6,255 -5,800 -28,4608,680 -8,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状スポットストレートストレートストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧DC24VDC24VDC24VAC100V~AC240VDC24VDC24V
保護等級IP67fIP67IP67IP40IP54
寸法 幅(mm)584160184.82529

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング