17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • LED数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
通常単価(税別)
14,20026,810
税込単価
15,62029,491
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】フラット、防水・耐油・高照度タイプの白色LED照明です。現場での角度微調ができる高照度型照明で...

詳細を確認
  • LZ23シリーズは後継品があり、旧型番は廃止となっております。本ページ下部の概要仕様に後継品の型番および仕様が記載されておりますのでご確認お願いいたします。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式長さLED色
LZ23 207 W-A
型式長さLED色
LZ23207W-A
(白)
291
375
469

概要仕様

仕 様
型式旧型番
(廃止品)
LZ23-207-WLZ23-291-WLZ23-375-WLZ23-469-W
後継品LZ23-207-W-ALZ23-291-W-A LZ23-375-W-A LZ23-469-W-A
照度(ルクス)0.5m680lx1510lx2010lx2770lx
1.0m170lx380lx530lx790lx
全光束(ルーメン)300lm610lm910lm2200lm
LED数旧型番
(廃止品)
6121824
後継品14284256
LED色旧型番
(廃止品)
白色(7000~9000K)
後継品白色(5300~6100K)
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流240mA490mA730mA1000mA
消費電力6.0W12W18W24W
動作環境温度:-5~+50℃、湿度:45~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部ー非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部ー非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級旧型番
(廃止品)
IP64f
後継品IP67f
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバー強化ガラス
保護カバーステンレス
拡散板ポリプロプレン
ケーブルミスミ NA2517T-20-2(0.5mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径36mm以上
質量(ケーブル含む)462.4g604.8g736.2g877.6g

照度比較

(取付高さ:0.5m)
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

外形図

(単位:mm)
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度) 外形図
型式寸法(mm)
ABC
LZ23-207-W-A207189167
LZ23-291-W-A291273251
LZ23-375-W-A375357335
LZ23-469-W-A469451429
外形寸法は新旧型番で同一です
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度) 外形図2

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル
LZ23(白)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

照度分布
LZ23-207-W(-A)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

LZ23-291-W(-A)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

LZ23-375-W(-A)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

LZ23-469-W(-A)

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度):関連画像

 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

型番リスト

表示件数

照度

(lx)

寸法 長さ

(mm)

LED数

RoHS?最小発注数量
680
207
14
10
1個
1510
291
28
10
1個
2010
375
42
10
1個
2770
469
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,200
( 15,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,400
( 20,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,600
( 24,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,810
( 29,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】フラット、防水・耐油・高照度タイプの白色LED照明です。
現場での角度微調ができる高照度型照明です。
角度調整により取付け自由度が向上します。
切削油の飛散に耐えるIP67f構造です。
アルミフレーム(30mmピッチ)に取付容易な4点止めです。
日亜化学工業(株)LEDを採用しています。
国内製。

ご注意

  • LZ23シリーズは後継品があり、旧型番は廃止となっております。本ページ下部の概要仕様に後継品の型番および仕様が記載されておりますのでご確認お願いいたします。
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

使用方法

使用例

取付例

30mm×60mmアルミフレームにジャストフィット
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度) 取付例

点灯イメージ

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度) 点灯イメージ

外観

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度) 外観

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
装置の機内照明として使用
5
満足度:5.0
装置の機内照明として、ほぼ毎回使用しています。 フラット型なので収まりがよく、取り付けもしやすいので使いやすいです。
7人が参考にしています。
十分な明るさ
5
満足度:5.0
制御盤に使用をしたが、十分な明るさだった。アルミフレームに取付ができる事と、角度を自由に変えられるので設計がとても楽だっ...もっと読む
5人が参考にしています。
製品の組み立てに
4
満足度:4.0
製品内部の遮光された箇所に設置しました。 シンプルなデザインでスッキリしており邪魔になりません。 明るさも問題ありません...もっと読む
5人が参考にしています。
ロボットハンド部カメラ照明
5
満足度:5.0
耐油性とあり採用しました 全面カバーは強化ガラスですが金属をぶつけ割れた経験があります 角度調整できるのが良いと思います
5人が参考にしています。
マシニングの室内灯
5
満足度:5.0
中古で購入したマシニングに室内灯がなくこれを設置しました。かなり明るいです。後は耐久性ですね。
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
LED照明(フラット、防水・耐油)
LED照明(フラット、低発熱)
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
盤用照明 LEDユニット
LED照明(ストレート、スリム)
メーカーミスミミスミミスミミスミ篠原電機ミスミ
通常価格14,200-10,650 -9,6701,875 -28,4608,680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状フラットフラットフラットストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧DC24VDC24VDC24VDC24VAC100V~AC240VDC24V
保護等級IP67fIP67fIP40IP65IP40
寸法 幅(mm)48.2625025184.825
よく一緒に購入される商品

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング