17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • LED色

  • 照度(lx)

    ~mm
  • 保護等級

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 照度タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(ストレート、広角・高照度)

LED照明(ストレート、広角・高照度)
通常単価(税別)
10,23011,800
税込単価
11,25312,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ストレート、広角・高照度タイプの白色LED照明です。LED照明の常識を覆す150°広角タイプで...

詳細を確認
  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
    LED照明に付属のケーブルは個体差によって色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
  • 【仕様変更のご連絡】22年9月生産分よりサージアブソーバを削除いたします。詳細は本ページ下部に記載しております「仕様変更のお知らせ」をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品比較情報

LZ15* (広角LED照明) 従来品・新仕様品 比較表
NO.比較項目従来品新仕様品備考
LZ15A-397-WLZ15A-517-WLZ15B-397-WLZ15B-517-W
1外観形状
(横×高さ×長さ)mm
40×27.7×39740×27.7×51740×27.7×39740×27.7×517変更なし
2使用基板プリント基板(CEM3 t=1.0)プリント基板(CEM3 t=1.0)変更なし
3使用LED日亜製 NFSW757DT-V1日亜製 NFSW757GT-V2高光束タイプに変更
※使用部品の変更はLEDのみ
4固有エネルギー消費効率
(lm/W)
102.7101116.6114.5変更後は約10%高くなる。
(直流電源の効率は含まない。)
5LED寿命40,000時間40,000時間変更なし
6全光束740lm970lm840lm1,100lm変更後は約10%高くなる。
7回路形式6直6並6直8並6直6並6直8並変更なし
8入力電流0.300A0.400A0.300A0.400A変更なし
9定格電力7.2W9.6W7.2W9.6W変更なし
10質量302g362g302g362g変更なし

規格表

長さLED色
LZ15B397W
1台単位
型番長さLED色照度
LZ15B397W(昼白)高照度
517

概要仕様

取付例

制御盤内照明に最適
LED照明(ストレート、広角・高照度):関連画像
40mmアルミフレームにジャストフィット
LED照明(ストレート、広角・高照度):関連画像
点灯イメージ
LED照明(ストレート、広角・高照度):関連画像
仕様表
型番従来品新仕様品
LZ15A-397-WLZ15A-517-WLZ15B-397-WLZ15B-517-W
照度(ルクス)0.5m730lx865lx--
1.0m200lx250lx215lx275lx
全光束(ルーメン)740lm970lm840lm1,100lm
LED色昼白色(5,000K)昼白色(5,000K)
入力電圧DC24V ± 5%DC24V ± 5%
入力電流300mA400mA300mA400mA
消費電力7.2W9.6W7.2W9.6W
動作環境温度:-5~+40℃
湿度:45~85%RH(結露なきこと)
温度:-5~+40℃
湿度:25~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC500V(1分間):充電部-非充電部間AC500V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約150°広角配光構造、プリント基板を110°の角度で2枚つける
LED寿命40,000時間(光束 70%以下)40,000時間(器具周囲温度 25℃、光束維持率 70%)
保護等級IP64IP65
材質本体アルミ 銀艶消しアルミ 銀艶消し
前面カバーポリカーボネートポリカーボネート
ケーブルミスミ NAVC-21-1P(0.5mm 2 ×2C)ミスミ NAVC-21-1P(0.5mm 2 ×2C)
ケーブル曲げ半径20mm以上20mm以上
質量(ケーブル含む)302g362g302g362g

 

外形図

(単位:mm)
LED照明(ストレート、広角・高照度):外形図
型番
(従来品/新仕様品)
寸法(mm)
AB
LZ15A-397-W / LZ15B-397-W397386
LZ15A-517-W / LZ15B-517-W517506

仕様変更のお知らせ

商品に付属しているサージアブソーバを廃止いたします
変更理由:サージアブソーバ生産メーカーにおける生産中止の為
変更内容:下図の通りサージアブソーバが変更となります
 

変更前変更後
 

変更時期:2022年9月より順次(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承下さい。)
備考:サージアブソーバの使用目的は静電気対策となります。使用しているLEDにも保護素子があり、サージアブソーバを削除してもご使用には問題ございません。

 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

型番リスト

表示件数

LED色

照度

(lx)

保護等級

寸法 長さ

(mm)

照度タイプ

RoHS?最小発注数量
昼白色
215
[有] IP65
397
高照度
10
1個
昼白色
275
[有] IP65
517
高照度
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,230
( 11,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,800
( 12,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ストレート、広角・高照度タイプの白色LED照明です。
LED照明の常識を覆す150°広角タイプです。
LZ14(旧品)に比べ、消費電力が従来比約50%ダウン。
蛍光灯と同等の広がりを実現します。
IP64(防塵、防滴)タイプ。
同形状で明るさ1.5倍の高照度タイプもラインナップ。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。

ご注意

  • LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
    LED照明に付属のケーブルは個体差によって色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
  • 本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
  • 【仕様変更のご連絡】22年9月生産分よりサージアブソーバを削除いたします。詳細は本ページ下部に記載しております「仕様変更のお知らせ」をご確認ください。

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(ストレート、広角・高照度):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1287

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(ストレート、広角・高照度)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
装置の照明
4
満足度:4.0
天板を付けたので装置内部が暗くなりこの照明を付けました 広角なので装置の中心付近に1つ付けただけで光が広がり 明るくなり...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
3
満足度:3.0
当社で設計を含めて製作している、画像検査処理装置の照明用として、アルミフレームで組んだ、架台に組込んでこの商品を使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(ストレート、広角・高照度)
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
LED照射ライト(広角タイプ)
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、防塵)
LED照明(ストレート、ハイパワー)
メーカーミスミミスミパトライトミスミミスミミスミ
通常価格10,230-14,200 -19,9108,680 -8,490 -9,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状ストレートフラットスポットストレートストレートストレート
入力電圧DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
寸法 幅(mm)4048.271252950
寸法 厚み(mm)27.72260121218
よく一緒に購入される商品

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング