エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



ネオン、LEDタイプは溶断時に内蔵ランプが点灯。また、DINレール(35mmタイプ)に取付可能。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| FHB-F-710 |
| 型式 | 極数 | (別売) 適合ヒューズ | カバー 有無 | 定格(電流・電圧) | 取付方法 | 結線 | |||
| AC | DC | ||||||||
| FHB-F-710 | 1 | φ5.2×20㎜ | 有 | 250V以下 | 7A (MAX10A) | - | - | M3ビス | セルフアップ式 ビス留 |
|
| 材質 | 本体 | PBT樹脂 |
| カバー | ポリカボネート樹脂 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+80℃ | |
ネオン、LEDタイプは溶断時に内蔵ランプが点灯。また、DINレール(35mmタイプ)に取付可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヒューズホルダー パネル取付タイプ
4.7通常価格(税別):504円~

ミスミ
ヒューズホルダー ビス固定タイプ
4.6通常価格(税別):718円

ミスミ
ヒューズホルダー 中継取付タイプ
5通常価格(税別):226円~

坂詰製作所
ヒューズホルダー FHC
4.5通常価格(税別):2,037円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)
0通常価格(税別):377円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-4000-B(筒型ネジ式)
4通常価格(税別):488円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)
0通常価格(税別):690円

サトーパーツ
F-800・F-810 中継用防水ヒューズホルダー
5通常価格(税別):1,132円~

ELPA朝日電器
ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)
5通常価格(税別):362円