17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22(バリュー品)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MEB1311

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はXA1E-BV301Rです。仕様の違いをご確認ください。

お得な価格の非常停止スイッチです

ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
【ココが特長】
●照光タイプのLED回路は定格AC/DC24Vです
ご注意
・スイッチとLEDは別回路になっています。
・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
・LED回路の定格電圧はAC/DC24Vです。詳しくは下記詳細仕様をご覧ください。
・ガードはSEMI規格に基づく半導体製造装置用です。欧州機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等では現状使用が認められていないため、それ以外の用途には使用しないでください。

※MEB2401M、MEBS2402Wは生産終了となりました。
*端子台の形状が変更になりました。変更前:1a,1b独立端子 → 変更後:1a,1b一体端子

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CR対応品)は、画面左下”絞り込み条件”内”代表規格”の”CE”にチェックを入れることで絞り込めます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
非照光式非常停止
形状
キノコ型
ガード付き
銘板
端子形状
はんだ端子
取付穴
φ16
接点構成
1a / 1b
保護機能(耐環境性)
[有] IP40
代表規格
CE / CUL / CCC
寸法 縦(mm)
30.8
寸法 幅(mm)
30.8
寸法 奥行き(mm)
65

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト