17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチング電源(オープンフレームタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチング電源(オープンフレームタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ESPS-HWS30-5

2015年01月に販売終了となりました。

【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。

ご注意

  • 本ページ内すべての商品は、2021年10月出荷分よりミスミラベル貼り付け無、メーカー出荷時の商品をそのままお客様へ納品いたします(一部混在あり)。尚、商品型式及び商品仕様の変更はございません。
  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。推奨代替品はございません。

●出力電圧で3種類,出力電力で5種類を用意。
●高さ82mmで統一し、2Uラックに搭載可能。
●フィンガープロテクト対応。
●300Wタイプのみカバー付きタイプ。

・製品の内部には、高圧および高温の個所がありますので、通電中や電源を切った直後は製品に触れないでください。感電ややけどの恐れがあります。
300Wタイプの内蔵ファンは寿命部品です。ファン排気温度が50℃で、約6年が交換の目安になります。
・故障と思われる前にご確認お願いいたします。出力電圧可変ボリュームを回し過ぎていると過電圧保護機能が動作し、出力を遮断します。100W、150Wタイプのセンシング端子(+S、−S端子)がオープン状態になっていると入力電圧投入時、過電圧保護機能が動作し、出力を遮断することがあります。出力表示LEDが一瞬点灯します。センシング端子(+S、−S端子)のネジを締め直してください。
<在庫切れのご案内>
在庫切れにより次回出荷日は未定となります。
ESPS-HWS150-12(-DIN)、
ESPS-HWS300-5、ESPS-HWS300-12、ESPS-HWS300-24
ご迷惑をお掛けしまして、大変申し訳ございません。
不安定状況が今後も継続する見通しですので、ご了承お願いいたします。

指定中の仕様・寸法情報

形状
オープンフレーム
容量(W)
30
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
AC/DC
出力電圧(シングルのみ)
DC5V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
6
寸法 高さ(mm)
82
寸法 幅(mm)
26.5
寸法 奥行(mm)
114
代表規格
CE / CUL / TUV
付属機能
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト