エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 | ‐ | 出力電力 | ‐ | 出力電圧 |
| ESP20 | - | 100 | - | 24 |
| 型式 | 出力電力 | 出力電圧 |
| ESP20 | 10 | 24 |
| 20 | ||
| 40 | ||
| 60 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 240 | ||
| 480 |
| 10~100w(樹脂ケース) | 120~480w(金属ケース) |
![]() | ![]() |
| 型式 | ESP20-10-24 | ESP20-20-24 | ESP20-40-24 | ESP20-60-24 | ESP20-100-24 | ESP20-120-24 | ESP20-240-24 | ESP20-480-24 | |
| メーカー型式 Meanwell | MDR-10-24 | MDR-20-24 | MDR-40-24 | MDR-60-24 | MDR-100-24 | SDR-120-24 | SDR-240-24 | SDR-480-24 | |
| 入力電圧 | AC85~264V、 DC120~370V | AC88~264V、 DC124~370V | AC90~264V、 DC127~370V | ||||||
| 入力周波数 | 47~63Hz | ||||||||
| 入力電流(115/230VAC) | 0.33A/0.21A | 0.55A/0.35A | 1.1A/0.7A | 1.8A/1.0A | 1.3A/0.8A | 1.4A/0.7A | 2.6A/1.3A | 5.0A/2.5A | |
| 入力突入電流(115/230VAC) | 35A/70A | 20A/40A | 30A/60A | 30A/60A | 30A/60A | 35A/70A | 33A/65A | 40A/80A | |
| 出力電圧 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | |
| 出力電流 | 0.42A | 1.0A | 1.7A | 2.5A | 4.0A | 5.0A | 10.0A | 20.0A | |
| 最大出力電力 | 10W | 24W | 40.8W | 60W | 96W | 120W | 240W | 480W | |
| 最大瞬時電流 | ー ※ | 7.5A | 15A | 30A | |||||
| 出力リプルノイズ (測定方法にて) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| 出力電圧可変範囲 | - | 21.6~26.4V | 24~30V | 24~30V | 24~30V | 24~28V | 24~28V | 24~28V | |
| 出力電圧許容差 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.2% | |
| 出力電圧最大入力変動 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 出力電圧最大負荷変動 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 効率 | 84% | 84% | 88% | 88% | 86% | 91% | 94% | 94% | |
| 起動時間(115/230VAC)最大負荷 | 1.0s/0.5s | 1.0s/0.5s | 0.5s/0.5s | 0.5s/0.5s | 3.0s/3.0s | 3.0s/1.5s | 3.0s/1.5s | 3.0s/1.5s | |
| 保持時間(115/230VAC)最大負荷 | 25ms/120ms | 20ms/50ms | 20ms/50ms | 20ms/50ms | 20ms/50ms | 20ms/20ms | 20ms/20ms | 14ms/14ms | |
| 過電流保護 | 間欠動作、 自動復帰 105%以上 | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 105~160% | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 105~150% | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 105~150% | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 105~150% | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 150%以上 | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 150%以上 | 定電流電圧垂下 方式、自動復帰 150%以上 | |
| 過電圧保護 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 入力再投入で復帰 | 出力遮断、 自動復帰 | 出力遮断、 自動復帰 | |
| 27.6~32.4V | 27.6~32.4V | 31.2~36.0V | 31.2~36.0V | 31.2~36.0V | 29~33V | 29~33V | 29~33V | ||
| 直列運転 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 並列運転 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 機能 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | DC OK 信号:有 | |
| 電圧出力: 18~27V/20mA | 電圧出力: 18~27V/20mA | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | リレー出力: 30V/1A(抵抗負荷) | ||
| 動作表示 | LED表示:緑 | ||||||||
| 動作環境 | 温度 | -20~+60℃(100%) -20~+70℃(50%) | -20~+50℃(100%) -20~+70℃(50%) | -20~+60℃(100%) -20~+70℃(60%) | -20~+55℃(100%) -20~+70℃(50%) | -10~+40℃(100%) -10~+60℃(60%) | -25~+60℃(100%) -25~+70℃(75%) | -25~+60℃(100%) -25~+70℃(75%) | -25~+60℃(100%) -25~+70℃(80%) |
| 湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) | 20~95%RH(結露なきこと) | |||||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):入力-出力間、入力-FG間、出力-FG間 | ||||||||
| 耐電圧 | 入力-出力間:3kVAC、入力-FG間:1.5kVAC、出力-FG間:0.5kVAC 各1分間 | ||||||||
| 適応規格 | 安全規格 | UL508、TUV EN60950-1 | UL508、UL60950-1、 TUV EN60950-1 | UL508、TUV EN60950-1 | |||||
| 高調波入力電流規制 | EN61000-3-2,3 | ||||||||
| EMI | EN55011 class B、EN55022 class B、EN61204-3 class B | EN55022 class B | |||||||
| EMS | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、EN55024 | ||||||||
| EN61000-6-1、EN61204-3 | EN61000-6-2、EN61204-3 | EN61000-6-2、EN61204-3、SEMIF47、GL | |||||||
| 期待寿命(40℃、最大負荷) | 約10年 | 約10年 | 約10年 | 約10年 | 約7.9年 | 約10年 | 約10年 | 約6.7年 | |
欧州スクリュー式端子 | 適合電線サイズ | AWG24~12(0.2~2.5mm2) | AWG24~12(0.2~2.5mm2) | ||||||
| 電線被覆むき長さ | 5mm | 5mm | |||||||
| 締め付けトルク | 0.5N・m (4.4Lb-in) | 0.6N・m (5.5Lb-in) | 0.5N・m (4.4Lb-in) | 0.5N・m (4.4Lb-in) | |||||
| 質量 | 170g | 190g | 300g | 330g | 420g | 670g | 1030g | 1600g | |



[ ! ] 本製品の取付向きは垂直のみです。水平での取付には対応しておりません







| 原因箇所 | 電源で起きていること | 考えられる要因 | 対処方法 | 補足事項 |
| 入力側 | 配線が適切に繋がれていない | 外部ヒューズが壊れている | 内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください | 交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください |
| 誤ってアースに接続している | 非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください | - | ||
| 入力電圧が誤っている | (スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っている | AC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください | - | |
| 出力側 | 繋ぎ方が緩い、または誤っている | (極性に対して)負荷が正しく繋がれていない | 正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください | - |
| ワイヤーまたはコネクターが緩い | ネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい | - | ||
| ワイヤーが短絡している | ワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください | - | ||
| 過剰電圧保護が働いている | 出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている | 電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください | 出力可変ボリュームの回転範囲は240度です | |
| リモートセンシングの配線が緩い | ネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください | - | ||
| リモートセンシングが正しく繋がられていない | 機種ごとの仕様をご確認ください | - | ||
| 過剰電流保護が働いている | 負荷が最大電流の条件を満たしていない | スイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください | - | |
| リモートコントロールが働いている | 正しいタイプの信号が使われていない | リモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください | - | |
| その他 | 過剰温度の保護が働いている | 周囲温度が高すぎる | AC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください | 再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください |
| 盤内のファンは適切に稼働していない 設置環境に十分な空気が循環していない | ファンが止まる原因を解消してください または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください | |||
| 水に濡れている | 水滴が付着している 盤内外の温度差が大きい | 製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください | - |
| 原因 | 考えられる要因 | 対処方法 | 補足事項 | |
| 出力電圧が高すぎる | 出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる | 反時計回りに回し電圧を下げてください | - | |
| 出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれている | スイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください | - | ||
| リモートセンシングの接続が緩い | ワイヤーを繋ぎなおしてください | - | ||
| 出力電圧が低すぎる | 入力電圧が低すぎる | 入力電圧は規格の値よりも低い | ワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください | (スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください |
| 入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある | 電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます | - | ||
| 出力電圧が低すぎる | 出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる | 時計回りに回し電圧を上げてください | - | |
| (スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではない | スイッチを正しい位置に設定してください | - | ||
| 測定機器が適切にメンテナンスされていない | 測定機器が適切に動作しているか確認してください | - | ||
| 出力ワイヤーが適していない | 出力ワイヤーが長すぎる 出力ワイヤーが薄すぎる (ワイヤーゲージ(直径)を確認してください) | 適切なワイヤーを使用してください | 測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください | |
| 端子とコネクタが緩い 端子とコネクタに欠陥がある | コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください | - | ||
| 過剰電流保護が働いている | 出力電流の条件が定格電流を超えている | 実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください | - | |
| 出力電圧が不安定 | リモートセンス接続による振動がある | リモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていない | リモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください | - |
| 最小負荷が満たされていない | メイン出力の負荷が仕様を満たしていない (複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり) | 2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください | 最小の負荷条件を仕様から確認してください | |
| 保護回路が働いている | 過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている | 出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください | 出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください | |
| 配線による振動がある | 高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない | 高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください | - | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,680円 ( 4,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,090円 ( 6,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,730円 ( 8,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,760円 ( 16,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,120円 ( 21,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
盤内のPLCや制御機器に最適なDINレールタイプ。35mmDINレールに装着可能。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~
![スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000492540/MWE1_93_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 ケース付き(RS/HRPシリーズ) [HRP-100]
3通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ
4.8通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~