17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

低価格電源用トランス TP10Eシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低価格電源用トランス TP10Eシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TP10E-50

2013年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1次0-220(200) 2次0-110(100) 50~500VAまで。当日出荷です。

ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【TP10E-100-R】受注停止のお知らせ
    本商品は検品中のため、ご注文・お見積を停止しています。
    現在受注再開のめどが立っておりません。
    類似スペック品はTP 20Eシリーズもしくは
    スワロー電機の「SC21-100E」となります。
    スペックご確認の上、使用ご検討お願いします。
【ココが特長】
使いやすいバリュータイプ電源トランス
●500VAまで即納可能です。
●低価格の単層複巻トランスです。
●周波数50/60Hz共用です。
●耐電圧AC2000V 1分間
●EN61558-2-4規格準拠

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
0.05
一次電圧(V)
0-230/220
二次電圧(V)
0-115/110
シールド有無
絶縁種別
B種
入出力端子形状
アップネジ式端子台
ケース有無
寸法 縦(mm)
89
寸法 横(mm)
76.2
寸法 奥行き(mm)
61
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト