17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)

    ~mm
  • 補助接点

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • モータ容量 AC200V(kW/A)

    ~mm
  • 整定範囲(A)

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ
通常単価(税別)
9,35013,166特別価格
税込単価
10,28514,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コイル電圧AC200V用電磁開閉器。世界最長開閉寿命の商品です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
フレームサイズ(AF)コイル電圧補助接点モータ容量(KW)サーマルリレー型式整定範囲
(A)
型式
18AC200V1a0.05SMR-12-0.520.4~0.63KHK6-AC200V-0.52
0.1SMR-12-0.820.63~1KHK6-AC200V-0.82
0.2SMR-12-1.31~1.6KHK6-AC200V-1.3
0.4SMR-12-2.11.6~2.5KHK6-AC200V-2.1
0.75SMR-12-3.32.5~4KHK6-AC200V-3.3
1SMR-12-54~6KHK6-AC200V-5
1.5SMR-12-6.55~8KHK6-AC200V-6.5
1.5SMR-12-7.56~9KHK6-AC200V-7.5
2.2SMR-12-8.57~10KHK6-AC200V-8.5
221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63KHK9-AC200V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63~1KHK9-AC200V-0.82
0.2SMR-32-1.31~1.6KHK9-AC200V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6~2.5KHK9-AC200V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5~4KHK9-AC200V-3.3
1SMR-32-54~6KHK9-AC200V-5
1.5SMR-32-6.55~8KHK9-AC200V-6.5
1.5SMR-32-7.56~9KHK9-AC200V-7.5
2.2SMR-32-8.57~10KHK9-AC200V-8.5
2.5SMR-32-119~13KHK9-AC200V-11
2.5SMR-32-1512~18KHK9-AC200V-15
2.5SMR-32-1916~22KHK9-AC200V-19
2.5SMR-32-21.518~25KHK9-AC200V-21.5
2.5SMR-32-2722~32KHK9-AC200V-27
221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63KHK12-AC200V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63~1KHK12-AC200V-0.82
0.2SMR-32-1.31~1.6KHK12-AC200V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6~2.5KHK12-AC200V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5~4KHK12-AC200V-3.3
1SMR-32-54~6KHK12-AC200V-5
1.5SMR-32-6.55~8KHK12-AC200V-6.5
1.5SMR-32-7.56~9KHK12-AC200V-7.5
2.2SMR-32-8.57~10KHK12-AC200V-8.5
3.5SMR-32-119~13KHK12-AC200V-11
3.5SMR-32-1512~18KHK12-AC200V-15
3.5SMR-32-1916~22KHK12-AC200V-19
3.5SMR-32-21.518~25KHK12-AC200V-21.5
3.5SMR-32-2722~32KHK12-AC200V-27
22AC200V1a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63KHK18-AC200V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63~1KHK18-AC200V-0.82
0.2SMR-32-1.31~1.6KHK18-AC200V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6~2.5KHK18-AC200V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5~4KHK18-AC200V-3.3
1SMR-32-54~6KHK18-AC200V-5
1.5SMR-32-6.55~8KHK18-AC200V-6.5
1.5SMR-32-7.56~9KHK18-AC200V-7.5
2.2SMR-32-8.57~10KHK18-AC200V-8.5
3.7SMR-32-119~13KHK18-AC200V-11
3.7SMR-32-1512~18KHK18-AC200V-15
4.5SMR-32-1916~22KHK18-AC200V-19
4.5SMR-32-21.518~25KHK18-AC200V-21.5
4.5SMR-32-2722~32KHK18-AC200V-27
221a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63KHK22-AC200V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63~1KHK22-AC200V-0.82
0.2SMR-32-1.31~1.6KHK22-AC200V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6~2.5KHK22-AC200V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5~4KHK22-AC200V-3.3
1SMR-32-54~6KHK22-AC200V-5
1.5SMR-32-6.55~8KHK22-AC200V-6.5
1.5SMR-32-7.56~9KHK22-AC200V-7.5
2.2SMR-32-8.57~10KHK22-AC200V-8.5
3.7SMR-32-119~13KHK22-AC200V-11
3.7SMR-32-1512~18KHK22-AC200V-15
5.5SMR-32-1916~22KHK22-AC200V-19
5.5SMR-32-21.518~25KHK22-AC200V-21.5
5.5SMR-32-2722~32KHK22-AC200V-27
401a1b0.05SMR-32-0.520.4~0.63KHK32-AC200V-0.52
0.1SMR-32-0.820.63~1KHK32-AC200V-0.82
0.2SMR-32-1.31~1.6KHK32-AC200V-1.3
0.4SMR-32-2.11.6~2.5KHK32-AC200V-2.1
0.75SMR-32-3.32.5~4KHK32-AC200V-3.3
1SMR-32-54~6KHK32-AC200V-5
1.5SMR-32-6.55~8KHK32-AC200V-6.5
1.5SMR-32-7.56~9KHK32-AC200V-7.5
2.2SMR-32-8.57~10KHK32-AC200V-8.5
3.7SMR-32-119~13KHK32-AC200V-11
3.7SMR-32-1512~18KHK32-AC200V-15
5.5SMR-32-1916~22KHK32-AC200V-19
5.5SMR-32-21.518~25KHK32-AC200V-21.5
7.5SMR-32-2722~32KHK32-AC200V-27
651a1b7.5SMR-63-30S24~36KHK50-AC200V-30S
7.5SMR-63-34S28~40KHK50-AC200V-34S
15SMR-63-55S45~65KHK50-AC200V-55S
651a1b7.5SMR-63-30S24~36KHK65-AC200V-30S
7.5SMR-63-34S28~40KHK65-AC200V-34S
15SMR-63-55S45~65KHK65-AC200V-55S
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
●KHKタイプ共通仕様
 ミスミオリジナル電磁開閉器
フレーム サイズ18AF22AF40AF65AF
型式KHK6KHK9KHK12KHK18KHK22KHK32KHK50KHK65
相数3333
定格電圧690V690V690V690V
定格絶縁電圧690V690V1000V1000V
定格周波数50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz
定格インパルス電圧6KV6KV8KV8KV
開閉頻度(回/時間)AC3級1800180018001800
機械的寿命(万回)1500150012001200
電気的寿命(万回)250250200200
AC-1級 A25252532405070100
AC-3級 200/240V KW2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
UL定格 連続電流 A25252540405070100
単相 110〜120V HP0.50.50.7512235
220~240V HP1.51.523351015
三相 200~208V HP22357.57.52025
220~240V HP3357.510102530
440~480V HP557.51015204050
550~600V HP7.57.5101520255060
コイル電圧 AC 重量 Kg0.430.540.721.361.38
コイル電圧 DC 重量 Kg0.60.680.941.611.63
●常規使用条件
周囲温度基準20℃、-10℃~40℃
(1日気中平均温度の最高35℃、年気中平均温度の最高25℃)
盤内最高温度55℃
電磁接触器の動作特性、サーマルリレーの動作特性は周囲温度により影響を受けますので注意してください。
相対湿度45~85%RH ただし、結露および氷結のないこと。
標高2,000m以下
振動10~55Hz 19.6m/s2以下
衝撃49m/s2以下
雰囲気じんあい、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。
また、密閉状態で長期間連続使用されると接触障害などに至ることがあります。

概要仕様

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像

[!]カバーと商品本体は別々の部品となっています。
[!]商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
   作業時はご注意いただきますようお願いいたします。

 

動作状況のインジケーターとトリップテストの方法
 
サーマルリレーの動作状況は下記インジケーターで判断可能です。
 また、赤いテストボタンを引けばトリップテ ストをすることが可能です。
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
テストボタンの動作について
1)押した場合の動作
 テストボタンは押した場合、回路構成のチェックが可能です。
 押している間だけ、動作します。(例えば、b接点は押している間だけ 、OFFします)

2)引いた場合の動作
 引いた場合は、トリップの動作チェックが可能です。
 トリップインジケーターにオレンジ色が表示され、トリップ状態になります。
 リセットを手動に設定 している場合は、リセットボタンを押すことでリセット可能です。
 自動に設定している場合は、自動でリセットされます。
 引いてトリップテストを行う場合は、サーマルリレーの透明の樹脂カバーを開けて行って ください。
 (閉めたまま引いても正常にトリップしません)
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
 

 

接点構成

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像
非可逆型の接点構成は、上記図中のKHK6~KHK65が該当致します。

型番リスト

表示件数

モータ容量 AC200V~220V級

(kW/A)

補助接点

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

モータ容量 AC200V

(kW/A)

整定範囲

(A)

定格電流

(A)

最小発注数量
7.5
1a1b
169.1
55
119
7.5
24~36
50
1個
7.5
1a1b
169.1
55
119
7.5
28~40
50
1個
15
1a1b
169.1
55
119
15
45~65
50
1個
7.5
1a1b
169.1
55
119
7.5
24~36
65
1個
7.5
1a1b
169.1
55
119
7.5
28~40
65
1個
15
1a1b
169.1
55
119
15
45~65
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3503,272
( 3,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3503,272
( 3,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3503,272
( 3,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,1664,608
( 5,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,1664,608
( 5,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,1664,608
( 5,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コイル電圧AC200V用電磁開閉器。世界最長開閉寿命の商品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。

●電磁接触器とサーマルリレーがセットになってとても低価格です。
●面倒な部品選定が不要です。
●認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
●端子カバーは、標準装備されています。


<オプション部品>
接点開閉時のサージ吸収ユニットはこちらです。
接点増設用の補助接点ユニットはこちらです。
 
<仕様補足情報>
 コイル電流

  KHK6~KHK22:50Hz/0.045A、60Hz/0.03A
  KHK32:50Hz/0.06A、60Hz/0.045A
  KHK50~65:50Hz/0.075A、60Hz/0.05A

 単相でのご使用に関して
  単相でご使用される場合は、ヒーターがあるR-UとT-W間に配線して下さい。
  (本体部分の印字:R/1/L1-2T1、T/5/L3-6T3間への配線)
 


電磁接触器とサーマルリレーはお客様にて組立てとなります。
・サーマルリレーの詳細仕様については、こちらをご参照下さい。
 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

外形図

外形図

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ:関連画像

共通仕様

電磁開閉器

電磁開閉器

●KHKタイプ
ミスミオリジナル電磁開閉器
フレーム サイズ18AF22AF40AF65AF
型式KHK6KHK9KHK12KHK18KHK22KHK32KHK50KHK65
相数3333
定格電圧690V690V690V690V
定格絶縁電圧690V690V1000V1000V
定格周波数50/60Hz50/60Hz50/60Hz50/60Hz
定格インパルス電圧6KV6KV8KV8KV
開閉頻度(回/時間)AC3級1800180018001800
機械的寿命(万回)1500150012001200
電気的寿命(万回)250250200200
AC-1級 A25252532405070100
AC-3級 200/240V KW2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
UL定格 連続電流 A25252540405070100
単相 110〜120V(HP)0.50.50.7512235
220~240V(HP)1.51.523351015
三相 200~208V(HP)22357.57.52025
220~240V(HP)3357.510102530
440~480V(HP)557.51015204050
550~600V(HP)7.57.5101520255060
コイル電圧 AC 重量 Kg0.430.540.721.361.38
コイル電圧 DC 重量 Kg0.60.680.941.611.63
●常規使用条件
周囲温度基準20℃、-10℃~40℃
(1日気中平均温度の最高35℃、年気中平均温度の最高25℃)
盤内最高温度55℃
電磁接触器の動作特性、サーマルリレーの動作特性は周囲温度により影響を受けますので注意してください。
相対湿度45~85%RH ただし、結露および氷結のないこと。
標高2,000m以下
振動10~55Hz 19.6m/s2以下
衝撃49m/s2以下
雰囲気じんあい、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、水気、塩分などがあまり含まれていないこと。
また、密閉状態で長期間連続使用されると接触障害などに至ることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
設備、装置のメンテ
3
満足度:3.0
短納期、低価格は評価に値します。が、 端子カバーの穴が小さく、設置後の増し締め時には一旦端子カバーをはずさないといけない...もっと読む
2人が参考にしています。
電磁開閉器
4
満足度:4.0
モーターのON/OFFをするためにこちらの商品を購入しました。手頃な価格でいいと思います。
0人が参考にしています。
機械のモーター用
5
満足度:5.0
やや大きく感じるがそれ以外は特に問題なくコスパはよい あとは耐久性に期待
0人が参考にしています。
富士からの入れ替え
2
満足度:2.0
補助端子のnoを使わなければ○ noを使おうとすると✕ サーマルとの隙間が少なく配線の逃げスペースがないため、noは配線...もっと読む
0人が参考にしています。
コンプレッサーの電磁開閉器
5
満足度:5.0
今回初めて使用します。 コンプレッサーの電磁開閉器が故障してしまい、純正品の納期が長く、短期納期であるこの商品を使用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V
非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ
可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V
MCTシリーズ 非可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC100V
MCTシリーズ 非可逆型電磁開閉器 コイル電圧AC200V
メーカーミスミミスミミスミミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)LS ELECTRIC (旧LS産電)
通常価格9,350-19,453 -9,350 -19,453 -2,459 -2,459 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
動作方式非可逆式可逆式非可逆式可逆式非可逆式非可逆式
コイル定格電圧(V)AC200AC200AC100AC100AC100AC200
極数333333
代表規格CECECECE--
その他規格(IEC)--

電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト