17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ)【100個入り】

T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ)
通常単価(税別)
1,9712,253
税込単価
2,1682,478
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ベース貼り付けで使用する場合に。・基盤に押し込むだけで固定可能。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式

MMR-9-100P

1パック100個入
 
型式A寸法
MMR-9-100P9.5
MMR-16-100P15.9
MMS-21-100P21.3

概要仕様

寸法図

(単位:mm)
T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ):外形図T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ):外形図
MMRシリーズMMS-21
推奨取付穴径
 
MMR:Φ3.2mm  MMS:Φ4.0mm
仕様
材質ナイロン66 UL94V-2
ホワイト

型番リスト

表示件数

用途

スペーサ形状

材質

スペーサTOP取付穴サイズ

(mm)

代表規格

材質詳細

長さL

(mm)

最小発注数量
基板用・スナップ取付
貼り付け
ナイロン
3~3.2
UL
66ナイロン
9.5
1パック

100個入り

基板用・スナップ取付
貼り付け
ナイロン
3~3.2
UL
66ナイロン
15.9
1パック

100個入り

基板用・スナップ取付
貼り付け
ナイロン
4
UL
66ナイロン
21.3
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,253
( 2,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,247
( 2,472 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベース貼り付けで使用する場合に。
・基盤に押し込むだけで固定可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●基盤に押し込むだけで固定が出来ます。
●裏面に粘着テープが付いてます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1890

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ)のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
基板の取付
4
満足度:4.0
粘着力も強いので基板を固定するのにとても役立っています。 短納期ですぐに届けてくれるので安心です。
1人が参考にしています。
ボックスへの基板固定
5
満足度:5.0
ボックスへ基板を固定する際はスペーサなどを使用することが多いですが、外側に露出できないときにボックス内に貼り付け固定でき...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の固定
4
満足度:4.0
粘着テープ付きで、簡単に固定ができる。固定もしっかりしており、ぐらつきなく取り付けが可能。爪になっているので、押せば抜く...もっと読む
0人が参考にしています。
装置に後付けの基板の固定
5
満足度:5.0
後付けのため穴あけが出来ないのでこちらを使用しました。 安価ですが粘着力も固定力も十分あります。 逆に基板の取り外しはか...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の固定
3
満足度:3.0
制御盤に基板を固定するときに穴開けたりスペーサを付けるのが面倒なので、T型基板サポータを使用。 一度固定したあとも、や...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型基板サポータ(MMRシリーズ、MMSシリーズ)
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
スペーサー Sシリーズ
基板サポータ/ネジ止めタイプ
LED取付スペーサー(45°型)/LDZ-T
角型スペーサ/ジュラコン垂直型
メーカーミスミミスミ篠原電機ミスミ廣杉計器ミスミ
通常価格1,971-667 -3,993 -7,318 -26250 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング