17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Y型基板サポータ(MCSシリーズ)【100個入り】

Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
通常単価(税別)
6671,168
税込単価
7341,285
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・取外しが簡単な片支えタイプです。・基板の固定やスペーサとして使えます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Y型基板サポータ(MCSシリーズ):関連画像
1パック100個入
 
型式A寸法
MCS-9-100P9.4
MCS-12-100P11.5

概要仕様

Y型基板サポータ(MCSシリーズ):関連画像
仕様
材質ナイロン66 UL94V-2
ホワイト

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

最小発注数量
9.4
1パック

100個入り

11.5
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
667
( 734 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・取外しが簡単な片支えタイプです。
・基板の固定やスペーサとして使えます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

●基板に押し込むだけで固定が出来ます。
●基板の固定やスペーサとして使えます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1890

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Y型基板サポータ(MCSシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型基板サポータ(MCSシリーズ)
ワンタッチスペーサー/WN-G
ワンタッチスペーサー/WN-D
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD
LED取付スペーサー(丸型用)/LDZ-700
ミニポスト 両面ナットタイプ MBN型
メーカーミスミ廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器篠原電機
通常価格667-18 -22 -321152,930 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目4日目
用途基板用・スナップ取付基板用・スナップ取付基板用・スナップ取付基板用・角型LED用基板用・六角
スペーサ形状両側スナップ取付両側スナップ取付両側スナップ取付メス-メスLED単体メス-メス
材質ナイロンナイロンナイロンジュラコンその他黄銅
スペーサTOP取付穴サイズ(mm)433.5---
代表規格ULULULULULROHS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ネジ・スペーサーカテゴリの売れ筋ランキング