17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(固定時)(Фmm)

    ~mm
  • W寸法(mm)

    ~mm

ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)【20個入り】

ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,2342,733
税込単価
1,3573,006
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・樹脂コーティングをした金属製ケーブルクリップ。・三価クロメートと亜鉛メッキの二重処理で錆びに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式パック入り数
COPSM320P
1パック20個入
 
型式パック
入り数
ФD(注)
(固定時)
E板厚W
COPSM320P
(20個入)
3.212.70.89.5
COPSM44.813.5
COPSM56.414.2
COPSM67.915.0
COPSM79.515.7
COPSM81116.5
COPSM91219.1
COPSM101419.8
COPSM111620.612.7
COPSM121721.3
COPSM141922.9
COPSM162324.4
COPSM182626.7
COPSM202928.2
(注)D寸法は樹脂コーティングの厚みを考慮した参考適合径です。若干の誤差が生じますのでご注意下さい

概要仕様

外形図

ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)【20個入り】:外形図(単位:mm)
 PVCコーティング厚み=0.3~1.3mm 

使用例

ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)【20個入り】:使用例
 
仕様
材質SPCC
メッキ処理MFZn5C(3価ユニクロ)
コーティング処理塩化ビニル(黒)
使用温度範囲−30℃〜+85℃
※締めつけ強度等の条件により、温度の上限・下限付近での使用時にコーティングの強度が低下する場合があります。

型番リスト

表示件数

内径(固定時)

(Фmm)

W寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
9.5
10
1パック

20個入り

4.8
9.5
10
1パック

20個入り

6.4
9.5
10
1パック

20個入り

7.9
9.5
10
1パック

20個入り

9.5
9.5
10
1パック

20個入り

11
9.5
10
1パック

20個入り

12
9.5
10
1パック

20個入り

14
9.5
10
1パック

20個入り

16
12.7
10
1パック

20個入り

17
12.7
10
1パック

20個入り

19
12.7
10
1パック

20個入り

23
12.7
10
1パック

20個入り

26
12.7
10
1パック

20個入り

29
12.7
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238
( 1,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,458
( 1,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,494
( 1,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,443
( 1,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,327
( 2,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,492
( 2,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,535
( 2,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,731
( 3,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,733
( 3,006 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・樹脂コーティングをした金属製ケーブルクリップ。
・三価クロメートと亜鉛メッキの二重処理で錆びに強いクリップ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●剛性の高いスチール製ケーブルクリップ。
●樹脂コーティングをしてありケーブルを傷つけません。
●三価クロメートと亜鉛メッキの二重処理で錆びに強いクリップ。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1756

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
ワイヤーケーブルの固定に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している特殊装置のワイヤーケーブルの固定に使用しています。ワイヤーケーブルが被覆されているので、傷防止にこの樹...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルの固定
5
満足度:5.0
樹脂製のものに比べ、破損の心配がほぼないという点で大きな安心感があります。
0人が参考にしています。
ケーブル保持用家具として使用
5
満足度:5.0
ケーブルを装置に固定する部品として、オリジナルは樹脂製の製品が使われていましたが、経年劣化で破損してしまうことが多く困っ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線を束ねるのに使用
5
満足度:5.0
以前はゴム保護付きじゃないタイプを使用していたのですが、被服が擦れてゴムの粉が出たのでカバー付きに変更しました。1ケ月使...もっと読む
0人が参考にしています。
ホースバンド
4
満足度:4.0
配線やホース、配管もいろいろ束ねて 本体へ止めることができ便利。 ただ内径は鋼材の丸パイプとマッチした寸法 もしくは1...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q樹脂コーティングの部分に膨らみがありますが、正常に使用できますか?
A
本商品は製造工程において樹脂コーティング部に膨らみが生じることもございます。予めご了承下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクリップ(スチール製・樹脂コーティング)
ケーブルクリップ(スチール製)
ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,234-567 -1,471 -658 -4,194 -4,301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め貼り付け貼り付け
材質樹脂コーティング金属樹脂コーティングナイロンナイロンナイロン
材質SPCCSPCCSUS304 2B66ナイロン66ナイロン UL94V-266ナイロン UL94V-2
使用温度範囲(℃)-30~85-30~85-30~85-40~85-40~85-40~85
固定方法ネジ取付ネジ取付ネジ取付ネジ取付両面テープ両面テープ
よく一緒に購入される商品

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング