エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・ボックスに開けたケーブルクランプ穴などを塞ぐブラインドキャップです。
| (単位:mm) |
![]() |
※ ネジ部の内部は空洞です。
| 型式 | − | No. | − | 色 | − | パック入り数 |
| HPSM | − | M12 | − | B | − | 100P |
| 1パック | 50・100個入 |
| 型式 | No. | 色 | 材質 | ネジサイズ | ピッチ (細目) | 寸法(mm) | 使用温度範囲 | パック 入り数 | |||
| A | B | C | D | ||||||||
| HPSM | M12 | B (黒) | 樹脂 66ナイロン UL94V-2 | M12 | 1.5 | 11.7 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | -40~ +105℃ | 100P (100個パック) |
| M16 | M16 | 15.7 | 20.0 | 10.5 | |||||||
| M20 | M20 | 19.9 | 24.0 | ||||||||
| M25 | M25 | 24.7 | 29.7 | 12.8 | 7.8 | ||||||
| M32 | M32 | 31.7 | 36.6 | 13.3 | 50P (50個パック) | ||||||
| M40 | M40 | 39.9 | 45.8 | 13.4 | |||||||
| 型式 | − | No. |
| HCUM | − | M20 |
| 型式 | No. | 色 | 材質 | ネジサイズ | ピッチ (細目) | 寸法(mm) | 使用温度範囲 | |||
| A | B | C | D | |||||||
| HCUM | M12 | 黄銅 | 真鍮 (ニッケルメッキ) | M12 | 1.5 | 11.9 | 16.0 | 11.5 | 8.0 | -40~ +105℃ |
| M16 | M16 | 15.9 | 20.0 | |||||||
| M20 | M20 | 19.8 | 25.0 | |||||||
| M25 | M25 | 24.9 | 30.0 | |||||||
| M32 | M32 | 31.9 | 38.0 | |||||||
| M40 | M40 | 39.8 | 47.0 | 12.0 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,344円 ( 1,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,186円 ( 2,405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,166円 ( 2,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,885円 ( 3,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,433円1,994円 ( 2,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,369円 ( 1,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,877円 ( 2,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,227円 ( 2,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,277円1,366円 ( 1,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・ボックスに開けたケーブルクランプ穴などを塞ぐブラインドキャップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

タカチ電機工業
プロテクティブベント PMFシリーズ
4.8通常価格(税別):800円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~