17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ケーブルグランド(マルチホール)

ケーブルグランド(マルチホール)
通常単価(税別)
4611,375
税込単価
5071,513
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体に2~4個の穴があるマルチホールタイプのケーブルグランドで、付属のロックナットを使用してネジ加工を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式No.
CRMPH2M16-3041B
■規格表
型式No.穴数適合電線径
(mm)
SWABCD重量
(g)
取付ネジ取付穴径
(mm)
適合板厚
CRMPH2M12-2031G
(グレー)

B
(黒)
2Ф2.0~3.11921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
2M16-3041Ф3.0~4.1222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
2M20-4361Ф4.3~6.12730.421.220M20(P=1.5)20.3
3M12-16263Ф1.6~2.61921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
3M16-3042Ф3.0~4.2222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
3M20-2636Ф2.6~3.62730.421.221M20(P=1.5)20.3
3M20-3552Ф3.5~5.220
4M12-13234Ф1.3~2.31921.2916.658M12(P=1.5)12.32.5mm以下
4M16-2434Ф2.4~3.4222515195.513M16(P=1.5)16.37mm以下
4M20-3448Ф3.4~4.82730.421.221M20(P=1.5)20.3

概要仕様

分解写真

ケーブルグランド(マルチホール):分解写真

外形図

(単位:mm)
ケーブルグランド(マルチホール):外形図

穴形状

  
ケーブルグランド(マルチホール):穴形状ケーブルグランド(マルチホール):穴形状ケーブルグランド(マルチホール):穴形状
2穴3穴4穴
仕様
材質66ナイロン(本体、ツメ、ロックナット、シールナット)UL94V-2
EPDM(ワッシャー・シール)
保護構造IP68
使用温度範囲−40℃~+105℃
グレー(標準)または黒(耐候性)

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

保護機能(耐環境性)

取付穴径

(mm)

穴数

(個)

RoHS?最小発注数量
Ф2.0~3.1mm
M12×1.5
防水性 / 耐候性
12.3mm
2
10
2個
Ф2.0~3.1mm
M12×1.5
グレー
防水性
12.3mm
2
10
1個
Ф3.0~4.1mm
M16×1.5
防水性 / 耐候性
16.3mm
2
10
2個
Ф3.0~4.1mm
M16×1.5
グレー
防水性
16.3mm
2
10
1個
Ф4.3~6.1mm
M20×1.5
防水性 / 耐候性
20.3mm
2
10
1個
Ф4.3~6.1mm
M20×1.5
グレー
防水性
20.3mm
2
10
1個
Ф1.6~2.6mm
M12×1.5
防水性 / 耐候性
12.3mm
3
10
2個
Ф1.6~2.6mm
M12×1.5
グレー
防水性
12.3mm
3
10
2個
Ф3.0~4.2mm
M16×1.5
防水性 / 耐候性
16.3mm
3
10
2個
Ф3.0~4.2mm
M16×1.5
グレー
防水性
16.3mm
3
10
1個
Ф2.6~3.6mm
M20×1.5
防水性 / 耐候性
20.3mm
3
10
1個
Ф2.6~3.6mm
M20×1.5
グレー
防水性
20.3mm
3
10
1個
Ф3.5~5.2mm
M20×1.5
防水性 / 耐候性
20.3mm
3
10
1個
Ф3.5~5.2mm
M20×1.5
グレー
防水性
20.3mm
3
10
1個
Ф1.3~2.3mm
M12×1.5
防水性 / 耐候性
12.3mm
4
10
2個
Ф1.3~2.3mm
M12×1.5
グレー
防水性
12.3mm
4
10
1個
Ф2.4~3.4mm
M16×1.5
防水性 / 耐候性
16.3mm
4
10
2個
Ф2.4~3.4mm
M16×1.5
グレー
防水性
16.3mm
4
10
2個
Ф3.4~4.8mm
M20×1.5
防水性 / 耐候性
20.3mm
4
10
1個
Ф3.4~4.8mm
M20×1.5
グレー
防水性
20.3mm
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,375
( 1,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
762
( 838 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体に2~4個の穴があるマルチホールタイプのケーブルグランドで、付属のロックナットを使用してネジ加工をしていないパネルに取り付けることもできます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本体に2~4個の穴を持つマルチホールタイプのケーブルグランドです。
●取付ネジはMネジです。
●付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1736

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(マルチホール)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
制御BOXへの信号線引込
5
満足度:5.0
1つのグランドに複数のケーブルを通すことができ、制御BOXの穴あけ数を削減できます。 IP68保護構造対応が不要な場合、...もっと読む
0人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
穴が足りない時などそのままで線を出せるので便利です。 また短納期で手に入るので助かります。
0人が参考にしています。
ケーブルクランプ
5
満足度:5.0
電源ケーブルのクランプに使用しています。 装置はIP67規格品としてあり、防水性能を満たしております。 機能として、内部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(マルチホール)
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(Mネジ)
ケーブルグランド(耐薬品)
ケーブルグランド(PFネジ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格461-870 -1,354 -335 -892 -251 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状マルチホール型一体型シールド型一体型一体型一体型
ネジ規格MネジMネジMネジMネジMネジG(PF)ネジ
材質樹脂樹脂金属樹脂樹脂樹脂
材質(本体部)ナイロン66/EPDM46ナイロン真鍮(ニッケルメッキ)ナイロン66/EPDMポリプロピレン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング