17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ケーブルグランド(スリムタイプ)

ケーブルグランド(スリムタイプ)
通常単価(税別)
4101,016
税込単価
4511,118
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外形が小さいため、狭い場所の電線引出部固定に最適なケーブルグランドです。IP67保護構造で耐油性能も持...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式No.
CRMPTM4-2025
■規格表
型式No.適合電線径
(mm)
取付ネジ適合ロックナット
>> 本ページ下段
A
(Ф)
SWBC重量(g)取付穴径適合板厚
CRMPTM4-2025Ф2~2.5M4(P=0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52Ф42mm以下
M6-2540Ф2.5~4M6(P=0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34Ф6
M7-3550Ф3.5~5M7(P=0.5)CRMPT-LN-M7109Ф7
M8-4560Ф4.5~6M8(P=0.5)CRMPT-LN-M811105Ф8
M9-5570Ф5.5~7M9(P=0.5)CRMPT-LN-M91211Ф9
M10-6580Ф6.5~8M10(P=0.5)CRMPT-LN-M1013126Ф10
M12-80100Ф8~10M12(P=0.5)CRMPT-LN-M12161519.810Ф12
※取り付けナットは別売りです。

概要仕様

構造図・材質

 
ケーブルグランド(スリムタイプ):構造図・材質NBR:ニトルリゴム
 

外形図

(単位:mm)
ケーブルグランド(スリムタイプ):外形図
仕様
材質*右記の構造図・材質参照
使用温度範囲−25~100℃

型番リスト

表示件数

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

材質

保護機能(耐環境性)

適合電線径

(mm)

取付ネジ

取付穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
一体型
Ф2~2.5mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M4(P=0.5)
φ4
10
2個
ケーブルグランド
一体型
Ф2.5~4mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M6(P=0.5)
φ6
10
2個
ケーブルグランド
一体型
Ф3.5~5mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M7(P=0.5)
φ7
10
1個
ケーブルグランド
一体型
Ф4.5~6mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M8(P=0.5)
φ8
10
1個
ケーブルグランド
一体型
Ф5.5~7mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M9(P=0.5)
φ9
-
1個
ケーブルグランド
一体型
Ф6.5~8mm
Mネジ
金属
その他
防水性 / 耐油性 / 難燃性
-
M10(P=0.5)
φ10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
983
( 1,081 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外形が小さいため、狭い場所の電線引出部固定に最適なケーブルグランドです。
IP67保護構造で耐油性能も持っています。

【ココが特長】
●省スペース化を実現するスリムなケーブルグランドです。
●外形が小さい為、狭いスペースにも設置可能です。
●センサ、小型モータ等の電線引出部固定に最適です。
●剛性の高い金属性です。
●IP67保護構造。耐油性能も持っています。

※取付ナットが必要な場合は、こちらをクリック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(スリムタイプ)のレビュー
3.8平均満足度:3.88件のレビュー
プラスチックケースから配線の引き出し用として使用しました。
4
満足度:4.0
コンパクトなケーブルグランドを探していました。申し分の無いサイズです。ルックスもきれいです。ナットが別売りなので満足度は...もっと読む
3人が参考にしています。
テンキーのケーブル接続
5
満足度:5.0
小型でとても良い 金属なので質感がとても良い ナットが別売りでしかも10個単位なので ナットだけが中途半端に余る。
1人が参考にしています。
ケースからの取り出し口
1
満足度:1.0
ネジが緩みやすいので、クレームが起こった。使用できるケーブルも限られているので、もっと太いロボットケーブルの太さにも対応...もっと読む
1人が参考にしています。
エンコーダケーブルの固定
4
満足度:4.0
商品自体は綺麗で、使用感も問題ありません。 ですが、裏のナットは別売りで10個/\1500程度かかってしまい なんだか損...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作しているオリジナル製品の各ユニット箱への電源の取出し口に使用しています。この商品の良い所は、小型でしっかりと止...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(スリムタイプ)
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(金属製)
ケーブルグランド(ステンレス製・PFネジ)
ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格410-870 -1,354 -673 -4,765 -1,714 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質(本体部)ニッケルメッキ/ニトルリゴム/PBT46ナイロン真鍮(ニッケルメッキ)真鍮(ニッケルメッキ)ステンレス A1真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-25~100-40~150-40~105-25~100-40~100-25~100
色詳細シルバーシルバーシルバーシルバー-
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング