17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)【10個入り】

ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)
通常単価(税別)
1,9226,131特別価格
税込単価
2,1146,744特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

樹脂コーティング・ラダータイプステンレス結束バンド。防錆性にすぐれたタイプで、かつ樹脂コーティングによ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式No.
CTSMHC1957-10P
1パック10本入
 
型式No.最大結束径
範囲(mm)
ループ引張強度
規格値kgs(lbs)
寸法(mm)推奨締め付け
切断工具
重量
(g/10本)
LWT
CTSMHC1507-10P22113.4(250)15070.5CTSM-T
商品ページ
29
1957-10P4519535
2557-10P6425537
3357-10P8933548
4907-10P13949076
6357-10P185635112
※重量は参考値です。

概要仕様

外形図

ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング) 外形図
仕様
材質SUS316 + 11ナイロン
使用温度範囲−40~120℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
22
150
1パック

10個入り

45
195
1パック

10個入り

64
255
1パック

10個入り

89
335
1パック

10個入り

139
490
1パック

10個入り

185
635
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9221,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8451,991
( 2,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,1313,065
( 3,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,333
( 5,866 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂コーティング・ラダータイプステンレス結束バンド。防錆性にすぐれたタイプで、かつ樹脂コーティングにより対象物を傷つけにくい構造。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
●強力に締め付けるラダータイプです。
●樹脂コーティングにより締付け対象物を傷つけにくくなっています。
●一度結束するとロックがかかり外れない構造です。
●酸、アルカリに対して耐性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電線張り
5
満足度:5.0
屋外での使用だったのでステンレスにしました。 締め込むのにそれなりの力が必要でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)
ステンレス結束バンド(強力締付)
ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)
ステンレス結束バンド
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
メーカーミスミミスミミスミミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,922-1,207 -1,110 -892 -9,810 -1,889
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)774.54.52.53
材質ステンレス+ナイロンステンレスステンレス+エポキシ樹脂ステンレスふっ素樹脂66ナイロン
その他その他乳白
耐環境性耐薬品耐候 / 耐熱 / 耐薬品耐薬品耐候 / 耐熱 / 耐薬品耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐熱
特殊機能・用途金属検出機対応金属検出機対応金属検出機対応金属検出機対応マーキング再利用タイプ / プッシュマウント
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト