17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス結束バンド(強力締付)【10個入り】

ステンレス結束バンド(強力締付)
通常単価(税別)
1,2072,306
税込単価
1,3282,537
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐候性に優れた締付けの強いステンレス製結束バンド。強力に締め付けるラダータイプ。10本入りパック販売。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式No.
CTSMH1507-10P
1パック10本入
 
型式No.最大結束径
範囲(mm)
ループ引張強度
規格値kgs(lbs)
寸法(mm)推奨締め付け
切断工具
重量
(g/10本)
LWT
CTSMH1507-10P22113.4(250)15070.3CTSM-T
商品ページ
29
1957-10P4519535
2557-10P6425539
3357-10P8933551
4907-10P13949080
6357-10P185635115
※重量は参考値です。

概要仕様

外形図

仕様
材質SUS316
使用温度範囲−80~538℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
22
150
1パック

10個入り

45
195
1パック

10個入り

64
255
1パック

10個入り

89
335
1パック

10個入り

139
490
1パック

10個入り

185
635
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,282
( 1,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,577
( 1,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,306
( 2,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐候性に優れた締付けの強いステンレス製結束バンド。強力に締め付けるラダータイプ。10本入りパック販売。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
●強力に締め付けるラダータイプです。
●一度結束するとロックがかかり外れない構造です。
●酸、アルカリに対して耐性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス結束バンド(強力締付)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
製品の固定用として使用しました
3
満足度:3.0
当社の開発製品を固定するために使用しました。製品を屋外で固定する方法の案として検証しるために、トライ用としてこの商品を使...もっと読む
0人が参考にしています。
ドライブシャフトブーツなどを固定する際に使用
5
満足度:5.0
綺麗に、しっかりと、固定したい場合は最良の製品。多少余る分に於いては切断せずともよいのではないか。そのままでも端面がアー...もっと読む
0人が参考にしています。
火花の出る環境で使用
3
満足度:3.0
屋内の火花が出る環境で、ケーブルをステンレスのチューブに入れて、チューブを固定する際に使用しています。通常は商社より結束...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス結束バンド(強力締付)
ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)
ステンレス結束バンド
ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
メーカーミスミミスミミスミミスミヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,207-1,922 -892 -1,110 -1,8899,810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)774.54.532.5
材質ステンレスステンレス+ナイロンステンレスステンレス+エポキシ樹脂66ナイロンふっ素樹脂
その他その他乳白
耐環境性耐候 / 耐熱 / 耐薬品耐薬品耐候 / 耐熱 / 耐薬品耐薬品耐候 / 耐熱耐熱 / 耐薬品
特殊機能・用途金属検出機対応金属検出機対応金属検出機対応金属検出機対応再利用タイプ / プッシュマウントマーキング

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング