エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ステンレス製で酸、アルカリに対して耐性がある防錆性、耐候性に優れた結束バンド。お求め安い10本入りのパ...
詳細を確認| 型式 | − | No. |
| CTSM | − | 12545-10P |
| 1パック | 10本入 |
| 型式 | No. | 最大結束径 範囲(mm) | ループ引張強度 規格値kgs(lbs) | 寸法(mm) | 推奨締め付け 切断工具 | 重量※ (g/10本) | ||
| L | W | T | ||||||
| CTSM | 12545-10P | 20 | 45.4(100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T 商品ページ | 22 |
| 15245-10P | 25 | 152 | 23 | |||||
| 20045-10P | 45 | 200 | 26 | |||||
| 36045-10P | 95 | 360 | 45 | |||||
| 52045-10P | 145 | 520 | 60 | |||||

| 材質 | SUS316 |
| 使用温度範囲 | -80~538℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
949円 ( 1,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,009円 ( 1,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,177円 ( 1,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,404円 ( 1,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ステンレス製で酸、アルカリに対して耐性がある防錆性、耐候性に優れた結束バンド。お求め安い10本入りのパック販売。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~