エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド結束工具

結束バンド結束工具 CTS-T
通常単価(税別)
4,140
税込単価
4,554
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロン製結束バンドを締め付け切断する結束工具。ローコスト品。

型番:

CTS-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTS-Tの仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
2.5~4.8
締付強度調節機能
結束方式
手動式
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
CTS-T
型式重量
CTS-T327g

型番リスト

表示件数
型番
CTS-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロン製結束バンドを締め付け切断する結束工具。ローコスト品。

【ココが特長】
●幅2.5~4.8mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
●結束バンド締め付け後に切断します。
工具の持ち手部分のアジャスターで、数字を高く設定するほど
締め付けが強くなります。 

ご注意
・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド結束工具の型番CTS-Tのページです。 型番CTS-Tに関する仕様情報を記載しております。
結束バンド結束工具のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ケーブル結束
4
満足度:4.0
結束の強さを最も弱い1にしても、細いタイには強すぎると思います また、トリガーを引ききった時に切断したタイを放してしま...もっと読む
2人が参考にしています。
結束の止め
5
満足度:5.0
切れ端が勢いよく飛ぶので工具にビニール袋をテープで張り付けて飛ばないようにして作業をしました。そのほかは特に問題がないで...もっと読む
0人が参考にしています。
結束バンドの締め付けと切断
4
満足度:4.0
低価格で少し心配したが、十分使用できる工具である。締め付け強さの調整が弱い方向にもう少しあると更に良い。後は本体の寿命が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド結束工具
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
結束バンドガン
結束バンドガン(EA475AJ-501用)
メタルタイ用結束工具
手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
メーカーミスミミスミエスコエスコヘラマンタイトンパンドウイット
通常価格4,1406,70018,90031,277102,5006,191
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)2.5~4.81.9~5.54.5~7.97.5~134.5~16.04.6~12.7
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト