17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)
通常単価(税別)
1,67444,989
税込単価
1,84149,488
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【ココが特長】●難燃性素材を使用したアルミ箔シールド付きマジックテープチューブ。●マジックテープ留めで...

詳細を確認
  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTMS*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTMSR*-*になります。仕様は同一ですが、表面の黒色が若干薄くグレーがかる可能性があります。
  • RoHS6⇒RoHS10 に伴い表面色が 黒⇒グレー となっております。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-全長
SZTMS20-1
・巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
■規格表
(mm)
型式製品幅
(±5)
有効幅
(±5)
マジックテープ幅(mm)重量
(g/m)
タイプ内径φ(mm)HOOK側LOOP側
SZTMS159577121258.9
201149664.0
2512510768.7
3014212474.2
4017115384.4
5020118393.9
70257239117.0
■全長1m、5m
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTMS151
20
25
30
40
50
70
155
20
25
30
40
50
70
■全長25m(巻き)
型式全長(m)
タイプ内径φ(mm)
SZTMS1525
20
25
30
40
50
70

概要仕様

シールド効果(電解)

マジックテープチューブ(アルミ箔シールド):関連画像
測定方法:関西電子工業振興センター方式(KEC法)
 
仕様
材質シート部難燃性軟質塩化ビニール
+PETフィルム+アルミ箔(10μm)
*UL94VTM-0相当品
マジックテープ部ナイロン
縫製糸ナイロン
アース用編組線錫メッキ軟銅線(アルミ面折返し部に縫込み)
厚み0.24mm
使用温度範囲−15~60℃
色(シート外側)グレー

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
15
1
10
1個
15
5
10
1個
15
25
10
1個
20
1
10
1個
20
5
10
1個
20
25
10
1個
25
1
10
1個
25
5
10
1個
25
25
10
1個
30
1
10
1個
30
5
10
1個
30
25
10
1個
40
1
10
1個
40
5
10
1個
40
25
10
1個
50
1
10
1個
50
5
10
1個
50
25
10
1個
70
1
10
1個
70
5
10
1個
70
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,790
( 8,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,576
( 28,134 )
9日目
1,729
( 1,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,085
( 8,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,437
( 30,181 )
9日目
1,811
( 1,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,427
( 9,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,535
( 31,389 )
9日目
1,942
( 2,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,971
( 34,068 )
9日目
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,119
( 11,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,772
( 39,349 )
9日目
2,236
( 2,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,485
( 11,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,867
( 40,554 )
9日目
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,464
( 13,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,989
( 49,488 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ココが特長】
●難燃性素材を使用したアルミ箔シールド付きマジックテープチューブ。
●マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上。

ご注意

  • 【推奨代替品のご案内】
    SZTMS*-*商品は在庫限りで終了いたします。
    推奨代替品はRoHS2.0対応品のSZTMSR*-*になります。仕様は同一ですが、表面の黒色が若干薄くグレーがかる可能性があります。
  • RoHS6⇒RoHS10 に伴い表面色が 黒⇒グレー となっております。
【ココが特長】
●難燃性素材を使用したアルミ箔シールド付きマジックテープチューブ。
●マジックテープ留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能。
●マジックテープ留めですのでホックタイプより密閉性が向上。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)のレビュー
3.2平均満足度:3.24件のレビュー
社内設備の電源ケーブルに使用しています
3
満足度:3.0
機械設備の電源ケーブルに使っています。主な目的はケーブルの汚れやホコリ付着の防止です。シールド効果についてはノイズによる...もっと読む
0人が参考にしています。
電源周辺のノイズシールド効果の確認に使いました
1
満足度:1.0
自社設備の電源関係のノイズに対するシールド効果を確認するために試験的に購入しました。今までは銅テープを使っていましたので...もっと読む

ミスミからのコメント

本商品に関しご期待に沿えず申し訳ございません。 一般的に、使用しているアルミ箔は銅箔と比較し導電性やシールド性能が特別に高いということはございません。 また、長さについてご意見お寄せいただき誠にありがとうございます。頂いたご意見を真摯に受け止め、より便利な製品供給に努めさせていただきます。 今後とも忌憚ない意見を頂けますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。
ケーブルのシールドとまとめとして使用
4
満足度:4.0
以前はボタンのホックチューブを使用していましたが今回はマジックテープを使用してみました。ボタンと違い太さも調節ができます...もっと読む
0人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
取付の際に工具が要らなかったのでとても使いやすかったです。 当日出荷な点も助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)
マジックテープチューブ(銅箔シールド)
ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)
ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)
マジックテープチューブ
マジックテープチューブ ATSチューブ(シールド・銅箔)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミデンカエレクトロン
通常価格1,674-2,560 -5,694 -5,208 -3,084 -2,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式マジックテープマジックテープジッパーホック(ボタン)マジックテープマジックテープ
シールド対応ありありありありなしあり
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃その他
グレーグレーグレー
工具使用なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング