エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

高温性能、低温度強度と柔軟性を持つポリプロピレン共重合体チューブを固定するための継手とロックナットです...
詳細を確認
| 型式 | 適合チューブ | ネジ呼称 | サイズ(mm) | 重量(g) | ||||
| ID | B | A | D(max) | SW | ||||
| BTNO-M1610 | PPCO-10B | M16×1.5 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 21.5 | 19.0 | 5 |
| BTNO-M2014 | PPCO-14B | M20×1.5 | 14.5 | 40.5 | 29.0 | 27.0 | 9 | |
| BTNO-M2520 | PPCO-20B | M25×1.5 | 18.5 | 12.0 | 42.5 | 35.5 | 32.0 | 13 |
| BTNO-M3223 | PPCO-23B | M32×1.5 | 26.0 | 15.0 | 50.0 | 44.0 | 40.0 | 19 |
| BTNO-M4037 | PPCO-37B | M40×1.5 | 31.5 | 19.0 | 58.5 | 52.5 | 48.0 | 29 |
| 型式 | 適合継ぎ手 | サイズ(mm) | 重量(g) | ||
| C | D(max) | SW | |||
| BGTN-M1610 | BTNO-M1610 | 8.0 | 21.5 | 19 | 1 |
| BGTN-M2014 | BTNO-M2014 | 29.0 | 27 | 3 | |
| BGTN-M2520 | BTNO-M2520 | 9.0 | 35.5 | 32 | 4 |
| BGTN-M3223 | BTNO-M3223 | 12.0 | 44.0 | 40 | 7 |
| BGTN-M4037 | BTNO-M4037 | 15.0 | 52.5 | 48 | 11 |

| 材質 | 6ナイロン |
| 使用温度範囲 | −20℃〜90℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
689円 ( 758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
697円 ( 767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高温性能、低温度強度と柔軟性を持つポリプロピレン共重合体チューブを固定するための継手とロックナットです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ
4.3通常価格(税別):602円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
4.3通常価格(税別):631円~

ミスミ
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
4.6通常価格(税別):432円~

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ サドル
3通常価格(税別):346円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)
4通常価格(税別):986円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)
5通常価格(税別):359円~

ミスミ
コルゲートチューブ コネクタ
4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ
4通常価格(税別):271円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)
0通常価格(税別):719円~