17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,198型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.2
    • 0.3
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
683214,845
税込単価
751236,330
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

300V UL AWM2517 小径・低価格 シールド付高屈曲可動信号用。

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品] は こちら
    ※代替品シリーズ NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付 から仕様差異をご確認ください。
未確定:候補が1,198型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番断面積対数長さ
NA3HRSB241P10
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」など
 の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

特性レーダーチャート

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
※特性の目安としてご利用ください。  >>P1685
屈曲耐久性は当社試験比であり、実際の性能値ではございません。
 

商品比較

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
※比較サイズはAWG24(0.2mm2)、4芯(2対)を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
 商品選定の参考としてお使い下さい。
 

主な仕様

シース色ネイビー 
取得規格ULAWm2517 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径仕上外径×4(固定部) 
(mm)  7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
      

仕様

型番AWG
サイズ
目安※2
対数※1
1P=
2芯
(1PS
=
2芯)

面積
(mm2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上※6
外径
(mm)
概算
質量
kg/
km
電気的特性導体絶縁線芯
外径

(mm)
シース規格サンプル
提供

※5
許容
電流
A
(30
℃)
※2
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
(20℃)

電圧
V/分
構成
本/mm
外径

(mm)
メッキ※4厚さ
(mm)

※4
厚さ
(mm)
材質※4
NA3HRSB241P0.2対撚り24.227.04.5931500200045/0.080.62すず0.175フッ素
(ETFE)
0.970.85PVCULAWM
2517
2P46.047.03.50.90
3P66.556.03.00.90
5P107.575.02.415000.90
6P128.089.02.11.00
8P169.0111.01.81.10
10P2010.7137.01.81.10
221P0.324.835.06.661150020003/23/0.080.950.1751.300.85
2P47.063.05.10.90
3P67.575.04.30.90
5P108.9107.03.515001.00
6P129.7125.03.01.00
8P1611.2160.02.61.10
201P0.525.447.09.138150020003/37/0.081.200.1751.550.85
2P48.282.07.00.90
3P69.2103.05.90.90
5P1011.2150.04.815001.00
6P1212.0177.04.11.10
【ご注意】
※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは>>P1688の対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
  【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
  【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
      P…ポリエステル系素材 フッ素…各種ふっ素樹脂 ※…その他
※5 サンプル提供についてはFAケーブルサンプル依頼フォームページを確認ください。
※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の
  項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.930.860.770.680.580.450.26
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.2mm2の1Pで周囲温度が40℃の場合許容電流値
  6×0.93=5.5(A)

構造

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
例示 3Pケーブル

線芯識別表

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付:関連画像
対No.12345678910
第1種線芯
第2種線芯
対No.11121314151617181920
第1種線芯
第2種線芯

サンプル手配はこちらから

無償サンプルを提供しております。
実際に手に取り、質感や作業性をご確認ください。
▼下記より必要情報を記入しサンプルをご依頼ください。
サンプル依頼フォーム
サンプル長は 1m未満です。
出荷にはご依頼日より一週間ほどかかる場合がございます。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
1
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
2
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
3
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
4
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
5
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
6
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
7
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
8
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
9
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
10
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
11
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
12
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
13
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
14
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
15
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
16
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
17
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
18
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
19
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
20
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
21
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
22
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
23
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
24
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
25
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
26
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
27
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
28
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
29
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
30
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
31
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
32
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
33
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
34
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
35
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
36
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
37
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
38
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
39
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
40
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
41
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
42
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
43
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
44
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
45
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
46
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
47
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
48
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
49
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
50
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
51
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
52
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
53
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
54
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
55
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
56
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
57
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
58
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
59
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.4
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,861
( 2,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,793
( 3,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,722
( 4,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,655
( 5,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,584
( 6,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,516
( 7,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,445
( 8,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,377
( 9,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,979
( 7,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,679
( 8,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,376
( 9,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,075
( 9,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,774
( 10,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,471
( 11,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,170
( 12,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,866
( 13,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,566
( 13,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,263
( 14,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,411
( 13,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,030
( 14,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,652
( 15,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,271
( 15,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,892
( 16,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,514
( 17,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,132
( 17,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,755
( 18,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,373
( 19,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,995
( 19,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,614
( 20,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,236
( 21,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,855
( 21,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,477
( 22,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,096
( 23,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,717
( 23,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,336
( 24,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,958
( 25,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,580
( 25,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,199
( 26,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,821
( 27,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,441
( 27,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,063
( 28,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,681
( 29,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,303
( 30,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,922
( 30,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,543
( 31,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,163
( 32,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,784
( 32,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,405
( 33,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,923
( 30,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,483
( 31,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,040
( 31,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,599
( 32,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,157
( 33,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,716
( 33,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,273
( 34,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,833
( 35,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,390
( 35,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,948
( 36,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,506
( 36,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V UL AWM2517 小径・低価格 シールド付高屈曲可動信号用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品] は こちら
    ※代替品シリーズ NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付 から仕様差異をご確認ください。
【ココが特長】
300V小径・低価格 シールド付
高屈曲可動信号用

●従来の高屈曲ケーブルより細い為曲げ半径が小さくなります
●高屈曲ケーブルの中で一番安価です(当社掲載品比較)
ご注意
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
・ケーブルに外力が加わるような配線にはご注意下さい。ケーブルが柔らかいためつぶれる恐れがあります。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1515

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
可動機器
5
満足度:5.0
選定も簡単、特筆するような悪い点は無い。 強いて指摘すると、外皮の色を黒にしてほしいぐらい。 ミスミ色(青系)は、油汚れ...もっと読む
2人が参考にしています。
装置配線
5
満足度:5.0
ケーブルベアの配線に使いました。 ケーブルの仕上がり外形が細いので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付
NA3HR 小径高屈曲 UL規格
NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付
NA3FVR 高屈曲 UL規格
NA3MFSB UL規格シールド付
SS300RSB UL規格シールド付小径
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格683-562 -1,161 -770 -982 -722 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シールド
定格電圧300V300V300V300V300V300V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング