17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • パック品入り数(個)

    ~mm
  • 端子型分類

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュー品)【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式
MTRBR-4009-F

概要仕様

外形図

差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュー品) 外形図

 

規格表

型式絶縁材外形寸法(単位:mm)適用電線範囲使用温度範囲
(参考値)
難燃性適合工具
商品ページ
ABCDEFより線(mm2)AWG
MTRBR-2005-F透明ナイロン2.0524.810.011.03.81.60.5-0.7522-18-10℃~105℃UL94V-2MTR-TOOL-BR
MTRBR-4009-Fナイロン3.925.27.011.04.01.70.5-1.522-16
MTRBR-4020-Fナイロン3.925.27.011.04.52.31.5-2.516-14

関連部品

■嵌合型番
型番差込み型ピン端子 一般タイプ
オス端子(バリュー品)
MTRBR-2005-FMTRBR-2005-M
MTRBR-4009-FMTRBR-4009-M
MTRBR-4020-FMTRBR-4020-M

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

パック品入り数

(個)

端子型分類

備考

最小発注数量
2.05
24.8
22~18
透明
100
F型
端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。
1パック

100個入り

3.9
25.2
22~16
-
-
-
1パック

100個入り

3.9
25.2
16~14
[青] 青
100
F型
端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,567
( 5,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,563
( 1,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,634
( 1,797 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機器内電線の中継用途に優れた差込型ピン端子。1パック100個売り。

【ココが特長】
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用ピン端子
【基本仕様】
断面積
(AWG)
0.5mm2
(20)
0.75mm2
(18)
1.25mm2
(16)
2.5mm2
(14)
定格電流(A)471015
ご注意
圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(商品ページ
販売は1パック(100個入り)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュー品)のレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
太い配線の応急修理に
5
満足度:5.0
モーターの電源など太い配線を使っている機器の交換が発生した際に使っています。端子台まで引き直していると時間がかかりすぎる...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタ代わりに
5
満足度:5.0
抜き差しを考えるとナイロンコネクタの方がいいのですが、簡単な補修作業だと極数を気にせずに使えるピン端子もなかなか便利です...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内設備メンテナンス
3
満足度:3.0
電気配線の消耗品が当日出荷にて手に入るので助かります 品質に問題ありません
0人が参考にしています。
制御盤
5
満足度:5.0
制御盤の配線で使用。客先指定型式だったが、ミスミにバリュー品を見つけ購入。品質、使い勝手に問題なし。
0人が参考にしています。
治具の配線作業に使用しています
4
満足度:4.0
治具の配線作業に使用しています、一部配線は 脱着式で 簡単に抜き替え出来る部分を良く利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュー品)
差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子(バリュー品)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,563-1,430 -1,212 -1,172 -1,009 -937 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状差込型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズピン端子ピン端子187250187110
絶縁部素材ナイロンナイロンビニルビニルビニルビニル
定格電圧600V600V----
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト