17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)【100個入り】

差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
通常単価(税別)
1,1721,256特別価格
税込単価
1,2891,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

250シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型):関連画像

概要仕様

差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型):関連画像
外形寸法表および仕様
型式絶縁材外形寸法(単位:mm)適用電線範囲適合工具
BLDEtt1相手側タブ厚相手側タブ幅より線(mm2)AWG
MTR-630809-FPVC7.621.03.610.50.40.80.86.40.5-1.520-163GOU-D
MTR-630820-F4.41.5-2.516-144GOU-D

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

最小発注数量
20~16
1パック

100個入り

16~14
[青] 青
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

250シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●FA用途に製造された高品質・低価格な圧着端子です。

圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。
販売は1パック(100個入り)になります。

共通仕様

差込み型接続端子

特長

●差込み型接続端子は、自動販売機などのような店舗用機器から、計測機器、FA機器までの幅広い分野において、簡易的な接続部品として使用されております。
●簡単に抜き差しができる構造になっており、必要に応じて接続したり外したりすることができます。
●電線の取り付けが圧着端子に使用する工具と共通のもので作業できるため、何本も工具を揃える必要がなく、機器のメンテナンスに適した接続部品です。

共通仕様

特性

項目内容
定格電圧AC300V以下
定格電流(A以下)接続子タイプ電線サイズ(mm2
0.751.252.0
110シリーズ810
187シリーズ101015
250シリーズ101015
ピン端子121520
使用温度範囲塩化ビニル−40℃〜+75℃
ナイロン−40℃〜+105℃

材料/仕上

項目材料仕上
接続子黄銅スズメッキ
絶縁体塩化ビニルUL94V-0
ナイロンUL94V-2
 
銅スリーブ無 型式銅スリーブ有 型式
MTR-630809-FTMEDV630809-F
MTR-630820-FTMEDV630820-F

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-489

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミニチフ端子工業
通常価格1,172-1,009 -937 -1,0081,212 -2,184 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状差込型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズ250187110187187250
外径(mm)7.663.84.856.8
全長(mm)211919222021

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト