エレクトロニクス部品技術窓口



250シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。


| 型式 | 色 | 絶縁材 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | 適合工具 | ||||||
| B | L | D | E | t | t1 | より線(m㎡) | AWG | ||||
| MTR-630809-M | 赤 | PVC | 6.3 | 21.5 | 3.6 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5-1.5 | 20-16 | 3GOU-D |
| MTR-630820-M | 青 | 6.3 | 22.0 | 4.4 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4GOU-D | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,110円666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。


差込み型接続端子
特長
共通仕様
特性
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC300V以下 | |||
| 定格電流(A以下) | 接続子タイプ | 電線サイズ(mm2) | ||
| 0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
| 110シリーズ | 8 | 10 | - | |
| 187シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| 250シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| ピン端子 | 12 | 15 | 20 | |
| 使用温度範囲 | 塩化ビニル | −40℃〜+75℃ | ||
| ナイロン | −40℃〜+105℃ | |||
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 接続子 | 黄銅 | スズメッキ |
| 絶縁体 | 塩化ビニル | UL94V-0 |
| ナイロン | UL94V-2 |
| 銅スリーブ無 型式 | 銅スリーブ有 型式 |
| MTR-630820-M | TMEDV630820-M |
| MTR-630809-M | TMEDV630809-M |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~