17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 絶縁被覆(色)

  • 相手側タブ厚(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

概要仕様

差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型):関連画像
外形寸法表および仕様
型式絶縁材外形寸法(単位:mm)適用電線範囲適合工具
BbLDEtt1相手側タブ厚相手側タブ幅より線(mm2)AWG
MTR-480509-FAPVC57.820410.50.40.80.54.81.2522-163GOU-D
MTR-480809-FA0.8
MTR-480520-FA4.50.51.5-2.516-144GOU-D
MTR-480820-FA0.8

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

相手側タブ厚

(mm)

最小発注数量
22~16
0.5
1パック

100個入り

16~14
[青] 青
0.5
1パック

100個入り

22~16
0.8
1パック

100個入り

16~14
[青] 青
0.8
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,364
( 1,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,432
( 1,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

187シリーズ対応!嵌合部絶縁型差込接続端子1パック100個売り。


●FA用途に製造された高品質・低価格な圧着端子です。

圧着作業は専用の圧着工具で行ってください。工具型番は商品仕様欄をご確認ください。
販売は1パック(100個入り)になります。

共通仕様

差込み型接続端子

特長

●差込み型接続端子は、自動販売機などのような店舗用機器から、計測機器、FA機器までの幅広い分野において、簡易的な接続部品として使用されております。
●簡単に抜き差しができる構造になっており、必要に応じて接続したり外したりすることができます。
●電線の取り付けが圧着端子に使用する工具と共通のもので作業できるため、何本も工具を揃える必要がなく、機器のメンテナンスに適した接続部品です。

共通仕様

特性

項目内容
定格電圧AC300V以下
定格電流(A以下)接続子タイプ電線サイズ(mm2
0.751.252.0
110シリーズ810
187シリーズ101015
250シリーズ101015
ピン端子121520
使用温度範囲塩化ビニル−40℃〜+75℃
ナイロン−40℃〜+105℃

材料/仕上

項目材料仕上
接続子黄銅スズメッキ
絶縁体塩化ビニルUL94V-0
ナイロンUL94V-2
 
銅スリーブ無 型式銅スリーブ有 型式
MTR-480509-FATMEDN-480509-FA
MTR-480809-FATMEDN-480809-FA
MTR-480520-FATMEDN-480520-FA
MTR-480820-FATMEDN-480820-FA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)のレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
タブ端子のリレーなどの配線
5
満足度:5.0
187と250のタブ端子は広く使われていて、半田付けするよりこちらを使った方が後々のメンテも楽です。 絶縁圧着端子はこう...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤の内部に使用
4
満足度:4.0
最近ハンダをすることを少なくするために、 制御盤のスイッチ、ランプ、ブザーなどのハンダ作業をやめて、 この差込端子を使う...もっと読む
0人が参考にしています。
制御用配線
4
満足度:4.0
これまで使用していたものと若干寸法が違うが、問題なく使用できました。 短納期で単品でも買えるのであまり予備を持たないで済...もっと読む
0人が参考にしています。
制御BOX配線で使用
5
満足度:5.0
大同端子の代替品を探してまして購入しました。全く問題なく使えました。
0人が参考にしています。
現有設備更新で
3
満足度:3.0
現有設備の配線で LS端子の取付られる物を探して購入しました 厳密には違いますが問題無く取り付けられています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
差込み型接続端子 110シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部露出型)
メーカーミスミミスミニチフ端子工業ミスミミスミミスミ
通常価格1,212-1,009 -2,796 -1,0081,172 -937 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状差込型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズ187187187187250110
外径(mm)5654.87.63.8
全長(mm)201919.5222119

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング