エレクトロニクス部品技術窓口

187シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。


| 型式 | 色 | 絶縁材 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | 適合工具 | ||||||||
| B | L | D | E | t | t1 | 相手側タブ厚 | 相手側タブ幅 | より線(mm2) | AWG | ||||
| MTR-480509-F | 赤 | PVC | 6 | 19 | 3.6 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | 1.25 | 22-16 | 3GOU-D |
| MTR-480809-F | 0.8 | ||||||||||||
| MTR-480520-F | 青 | 4.4 | 0.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4GOU-D | |||||||
| MTR-480820-F | 0.8 | ||||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,009円 ( 1,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,053円 ( 1,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続端子。1パック100個売り。


差込み型接続端子
特長
共通仕様
特性
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC300V以下 | |||
| 定格電流(A以下) | 接続子タイプ | 電線サイズ(mm2) | ||
| 0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
| 110シリーズ | 8 | 10 | - | |
| 187シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| 250シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| ピン端子 | 12 | 15 | 20 | |
| 使用温度範囲 | 塩化ビニル | −40℃〜+75℃ | ||
| ナイロン | −40℃〜+105℃ | |||
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 接続子 | 黄銅 | スズメッキ |
| 絶縁体 | 塩化ビニル | UL94V-0 |
| ナイロン | UL94V-2 |
| 銅スリーブ無 型式 | 銅スリーブ有 型式 |
| MTR-480509-F | TMEDV480509-F |
| MTR-480809-F | TMEDV480809-F |
| MTR-480820-F | TMEDV480820-F |
| MTR-480520-F | TMEDV480520-F |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~