エレクトロニクス部品技術窓口

110シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続子。1パック100個売り。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
937円 ( 1,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110シリーズ対応!嵌合部露出型差込接続子。1パック100個売り。


差込み型接続端子
特長
共通仕様
特性
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC300V以下 | |||
| 定格電流(A以下) | 接続子タイプ | 電線サイズ(mm2) | ||
| 0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
| 110シリーズ | 8 | 10 | - | |
| 187シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| 250シリーズ | 10 | 10 | 15 | |
| ピン端子 | 12 | 15 | 20 | |
| 使用温度範囲 | 塩化ビニル | −40℃〜+75℃ | ||
| ナイロン | −40℃〜+105℃ | |||
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 接続子 | 黄銅 | スズメッキ |
| 絶縁体 | 塩化ビニル | UL94V-0 |
| ナイロン | UL94V-2 |
| 銅スリーブ無 型式 | 銅スリーブ有 型式 |
| MTR-280509-F | TMEDV-280509-F |
| MTR-280809-F | TMEDV-280809-F |



ミスミからのコメント
この度はご不便をおかけしており、誠に申し訳ございません。原因確認の上、改善を進めてまいります。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~