エレクトロニクス部品技術窓口

低価格・高品質FA用絶縁圧着リングです。絶縁付突合せタイプの圧着リング。


| 型式 | 色 | 絶縁材 | 使用温度範囲 | 外形寸法(単位:mm) | 適用電線範囲 | 適合工具 | |||||||
| d | D | E | L | C | t | t1 | より線(mm2) | AWGサイズ | |||||
| MTRNB-1.25 | 赤 | PVC | −40℃ 〜 +75℃ | 4.3 | 5.8 | 15.0 | 25.5 | 4.9 | 0.75 | 0.80 | 0.5-1.5 | 20-16 | 3GOU-D |
| MTRNB-2 | 青 | 4.5 | 6.2 | 15.0 | 25.5 | 5.7 | 0.80 | 0.80 | 1.5-2.5 | 16~14 | 4GOU-D | ||
| MTRNB-5.5 | 黄 | 6.5 | 8.1 | 15.0 | 27.0 | 7.1 | 1.00 | 0.80 | 4-6 | 12~10 | NH-13 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,398円 ( 1,538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,883円 ( 3,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低価格・高品質FA用絶縁圧着リングです。
絶縁付突合せタイプの圧着リング。


特長
●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。許容電流
| 使用電線サイズ | 端子の 呼び番号 | 許容電流以下(30℃時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線 | より線 | AWG | ゴムビニル絶縁電線の場合 | コード | ||
| 単線 | より線 | |||||
| - | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
| - | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
| 0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
| 1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
| 1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
| 2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
| 2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
| 3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
許容電圧
裸圧着端子 :AC600V以下材料
導体部:無酸素銅(スズメッキ)適用電線サイズ
各商品のページをご参照ください。圧着方法

図A

| 端子の呼び (注3) | 使用電線サイズ | 電線の被覆むき寸法 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| より線(mm2) | 単線 (直径mm) | 電線抱合容量 (注1) | L (注2) | L1 | L2 | |
| 0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
圧着の目安

圧着工具の選定

圧着後の目視検査




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~