17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

    ~mm
  • 絶縁被覆(色)

    • その他
  • パック品入り数(個)

    ~mm
  • その他規格(JEM)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)【100個入り】

絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
通常単価(税別)
5231,000
税込単価
5751,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【新商品】小型端子台にピッタリの5mm端子長を新発売しました。

  • 絶縁部分の材料はDIN46228 規格に適合しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子):関連画像
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子):関連画像
型番断面積
mm2
AWG電線
差込数
寸法(mm)絶縁材使用温度範囲絶縁
カラー
適合工具
AB 端子長CDEF
MFL25-5BE0.25241本9.454.41.10.81.9ナイロン+105℃薄青
MTR-TOOL-E
MFL35-5TQ0.3422青緑
MFL50-5WH0.502011.06.01.31.02.6
MFL75-5GY0.751811.36.31.51.22.8
MTRE0.25-8VI0.252412.484.41.10.81.9
MTRE0.34-8TQ0.3422青緑
MTRE0.5-8WH0.502014.06.01.31.02.6
MTRE0.75-8GY0.751814.36.31.51.22.8
MTRE1.0-8RD1181.71.43.0
MTRE1.5-8BK1.30162.01.73.5
MTFL75-8GY2×0.752×182本14.76.75.5

概要仕様

外形図

絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子) 外形図

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

パック品入り数

(個)

その他規格(JEM)

RoHS?最小発注数量
0.8
1.1
9.4
24
[青] 薄青
100
DIN46 228
-
1パック

100個入り

0.8
1.1
9.4
22
[その他] 青緑
100
DIN46 228
10
1パック

100個入り

1
1.3
11
20
[白] 白
100
DIN46 228
-
1パック

100個入り

1.2
1.5
11.3
18
[その他] 灰
100
DIN46 228
-
1パック

100個入り

1.7
2
6.7
2x18
[その他] 灰
100
DIN46 228
-
1パック

100個入り

1
1.3
14
20
[白] 白
-
-
-
1パック

100個入り

0.8
1.1
12.4
24
[その他] 紫
-
-
-
1パック

100個入り

0.8
1.1
12.4
22
[その他] 青緑
-
-
-
1パック

100個入り

1.2
1.5
14.3
18
[その他] 灰
-
-
-
1パック

100個入り

1.4
1.7
14.3
18
-
-
-
1パック

100個入り

1.7
2
14.3
16
[その他] 黒
-
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
543
( 597 )
在庫品1日目当日出荷可能
617
( 679 )
在庫品1日目当日出荷可能
619
( 681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【新商品】小型端子台にピッタリの5mm端子長を新発売しました。

ご注意

  • 絶縁部分の材料はDIN46228 規格に適合しておりません。

・ 欧州型端子台で使われているフェルール圧着端子です。
・ より線先端のばらけをまとめて棒状端子に仕上げる為の端子です。
・ 電線サイズ毎に絶縁色分けで端子を揃えました。
・ 従来の8mm端子に加え、小型端子台用に5mm端子を追加しました。
・ 5mmタイプは、3.5mmピッチ端子台用に最適です(MFLシリーズ)。
・ 8mmタイプには、0.75線2本を圧着できるTWINタイプを追加しました(MTFLシリーズ)。


絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子):関連画像

 

圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。商品ページ
・販売は1パック(100個入り)になります。

・より線の単線化を
電線と端子を強く圧着固定する製品ではございません。

■省スペース小型コネクタ端子台は>>>
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子):関連画像

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • スーパーピタットチューブ 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)のレビュー
4.2平均満足度:4.236件のレビュー

高評価レビュー

ヨーロピアン端子接続
5
満足度:5.0
他メーカーと同じサイズでカシメ後も抜けることなく使用できました。 現在電気部品が品薄となっており在庫品であるのがいいです...もっと読む
2人が参考にしています。
ヨーロピアン端子接続
5
満足度:5.0
他メーカーと同じサイズでカシメ後も抜けることなく使用できました。 現在電気部品が品薄となっており在庫品であるのがいいです...もっと読む
2人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
この品も、安価ですし、純銅を使っているようですので、安心して使えます。
2人が参考にしています。
端子台ピン
5
満足度:5.0
DINレール用機器の端子には便利に使えます。強引により線でもいいですが、切れたりするので端子をつけるのが賢明ですね。
2人が参考にしています。
機器の中継接続
4
満足度:4.0
使用歴:1年 簡単に接続できるので、使用しやすい。 但し、カタログの線径断面積とAWG径にずれがあるように思います。
2人が参考にしています。
産業用設備の配線
5
満足度:5.0
使用数が多いのでコストパフォーマンスは大きい。 品質は問題なく使用できます。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
フェルール
フェルール 2本線用棒端子(TWIN)
フェルール絶縁カラー付き
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
Sta-kon フェルール接続端子
メーカーミスミニチフ端子工業フエニックス・コンタクトワゴフエニックス・コンタクトABB(THOMAS&BETTS)
通常価格523-1,438 -27 -14 -12 -2,888 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状棒型棒型スリーブフェルール棒型棒型
絶縁部素材ナイロンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンナイロン

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング