エレクトロニクス部品技術窓口

ネジを緩めて差込むだけで固定可能な絶縁付Y型端子。1パック100個売り。
| 型式 |
| MTRNF1.25-3-R |
| 1パック | 100個入 |
| 型式 | 色 | 適合電線サイズ | 絶縁材 | 定格電圧 (V) | 使用温度範囲 (MAX) | 外形寸法(単位:mm) | 適合工具(別売) | ||||||||
| より線(mm2) | AWG | A | B | C | D | E | F | G | 板厚 | ||||||
| MTRNF1.25-3-R | 赤 | 0.3~1. 5 | 22~16 | ビニル | 300 | 105°C | 3.2 | 5.7 | 21.0 | 6.5 | 10.0 | 1.7 | 4.0 | 0.75 | NH-32(こちら) 適応サイズ:0.3~2.0mm2 MTR-TOOL-NY(こちら) 適応サイズ:1.25~5.5mm2 |
| MTRNF1.25-3.5-R | 3.7 | ||||||||||||||
| MTRNF1.25-4-R | 4.3 | 6.4 | |||||||||||||
| MTRNF1.25-5-R | 5.3 | 8.1 | |||||||||||||
| MTRNF2-3.5-B | 青 | 1.5~2.5 | 16~14 | 3.7 | 5.7 | 2.3 | 4.5 | 0.80 | |||||||
| MTRNF2-4-B | 4.3 | 6.4 | |||||||||||||
| MTRNF2-5-B | 5.3 | 7.9 | |||||||||||||
| MTRNF5.5-4-Y | 黄 | 4.0~6.0 | 12~10 | 4.3 | 8.3 | 25.5 | 7.0 | 13 | 3.4 | 6.4 | 1.00 | ||||
| MTRNF5.5-5-Y | 5.3 | 9.0 | |||||||||||||
| MTRNF5.5-6-Y | 6.4 | ||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
935円 ( 1,029円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
949円 ( 1,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,072円 ( 1,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,133円453円 ( 498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
988円 ( 1,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,335円 ( 1,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,859円1,208円 ( 1,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,293円 ( 2,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円1,482円 ( 1,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ネジを緩めて差込むだけで固定可能な絶縁付Y型端子。1パック100個売り。
特長
●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。許容電流
| 使用電線サイズ | 端子の 呼び番号 | 許容電流以下(30℃時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単線 | より線 | AWG | ゴムビニル絶縁電線の場合 | コード | ||
| 単線 | より線 | |||||
| - | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
| - | 0.3 | 26,24 | 0.3 | - | - | - |
| 0.8 | 0.3,0.5 | 22,20 | 0.5 | - | - | - |
| 1.0,1.2 | 0.75,0.9,1.25 | 18,16 | 1.25 | 16A,19A | 16A,17A,19A | 7A(0.75mm), 12A |
| 1.6 | 2 | 14 | 2 | 27A | 27A | 17A |
| 2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35A | 37A | 23A |
| 2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48A | 48A | 35A |
| 3.2 | 8 | 8 | 8 | 62A | 62A | - |
許容電圧
裸圧着端子 :AC600V以下材料
導体部:無酸素銅(スズメッキ)適用電線サイズ
各商品のページをご参照ください。圧着方法
(1) ![]() | (2) ![]() | (3) ![]() | (4)![]() |
| 適用電線の被覆をストリッパなどで 指定の寸法だけむき取ります。指定 の寸法は下の表を参照ください。 | 圧着端子を工具の指定サイズ溝へ はめてかるく中央を押さえます。そ してそ こへ電線を差し込みます 。差 し込み後の位置は図Aを参照ください。 | 指定の位置に合わせたら、圧着工具 を解除されるまで握り、端子を圧着し ます。このとき、端子の筒の中央部を 圧着するようにしてください。 | 工具が解除されたら、開いて電線と 圧着端子を抜き取り完成です。 |
図A
裸圧着端子 ![]() | 絶縁付圧着端子 ![]() |
| 端子の呼び (注3) | 使用電線サイズ | 電線の被覆むき寸法 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| より線(mm2) | 単線 (直径mm) | 電線抱合容量 (注1) | L (注2) | L1 | L2 | |
| 0.08 | 0.08 | - | - | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 1.25 | 0.3, 0.5,0.75, 0.9,1.25 | 0.75~1.44 | 0.25~1.65 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 2 | 1.25,2.0 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 5.5 | 3.5,5.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | B+L1+L2 | 0.5〜2 | 0〜1 |
| 8 | 8 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | B+L1+L2 | 1〜2 | 0〜2 |
圧着の目安
裸圧着端子 ![]() | 裸圧着Pスリーブ ![]() | 裸圧着Bスリーブ ![]() | 絶縁被覆付端子 ![]() |
閉端接絶子 ![]() 閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、 端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。 | 専用棒端子 ![]() 電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。 電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。 |
圧着工具の選定
| 裸圧着端子 | 裸端子用工具 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。 | ||
| 絶縁被覆付圧着端子 | 絶縁付端子用工具 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。 | ||
| 閉端接続子 | 閉端接続子用工具 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。 | ||
| 専用棒端子 | 専用棒端子用工具 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。 |
圧着後の目視検査
| 裸圧着端子 | 絶縁ひふく付圧着端子 | 判定 | |
![]() | ![]() | 〇 正しい圧着 | |
![]() | ![]() | × 後端圧着 | |
![]() | ![]() | × 前端圧着 | |
![]() | ![]() | × 右(左)端圧着 | |
![]() | ![]() | × ひふくムキ寸法不良 | |
![]() | ![]() | × ひふく一部食込み圧着 | |
![]() | ![]() | × 電線挿入不良 | |
![]() | ![]() | × 電線導体一部たわみ不良 | |
![]() | − | × ろう付不良 | |
![]() | ![]() | × 端子変形不良 | |
![]() | ![]() | × 反対側圧着不良 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~