17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 端子型分類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)【100個入り】

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
通常単価(税別)
6101,304
税込単価
6711,434
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格・高品質FA用裸圧着リングです。重ね合わせタイプの圧着リング。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品):関連画像
1パック100個入
 
型式外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ(AWG)適合工具
ABCD
MTRP-1.258.01.73.30.8AWG20x2、AWG20+AWG18、AWG18x2MTR-TOOL-NN
MTRP-28.02.33.90.8AWG16x2
MTRP-5.58.53.55.41.0AWG14x2

概要仕様

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品):関連画像

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

端子型分類

最小発注数量
1.7
3.3
8
2x20、20+18、2x18
M型
2パック

100個入り

2.3
3.9
8
2x16
F型
1パック

100個入り

3.5
5.4
8.5
2x14
M型
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,304
( 1,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格・高品質FA用裸圧着リングです。
重ね合わせタイプの圧着リング。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用裸圧着リング
●JIS規格同等の材料を使用しています。(無酸素銅)

・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(商品ページ
・販売は1パック(100個入り)になります。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。

許容電流

使用電線サイズ 端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線 より線 AWG ゴムビニル絶縁電線の場合 コード
単線 より線
0.08 28 0.08
0.3 26,24 0.3
0.8 0.3,0.5 22,20 0.5
1.0,1.2 0.75,0.9,1.25 18,16 1.25 16A,19A 16A,17A,19A 7A(0.75mm), 12A
1.6 2 14 2 27A 27A 17A
2.0 3.5 12 3.5 35A 37A 23A
2.6 5.5 10 5.5 48A 48A 35A
3.2 8 8 8 62A 62A

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。

圧着方法

圧着方法

図A

図A
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ 電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2 単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1 L2
0.08 0.08 B+L1+L2 0.5〜2 0〜1
1.25 0.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.44 0.25~1.65 B+L1+L2 0.5〜2 0〜1
2 1.25,2.0 1.14~1.82 1.04~2.63 B+L1+L2 0.5〜2 0〜1
5.5 3.5,5.5 1.82~2.89 2.63~6.64 B+L1+L2 0.5〜2 0〜1
8 8 2.89~3.65 6.64~10.52 B+L1+L2 1〜2 0〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。

圧着の目安

圧着工具の選定

圧着後の目視検査

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュー品)
裸圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)
絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格610-1,420 -958 -1,398 -2,135 -739 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
形状スリーブスリーブスリーブスリーブスリーブスリーブ
パック品入り数(個)100100100100--
先端(舌部)形状重ね合せ型重ね合せ型突合せ型突合せ型重ね合せ型重ね合せ型
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング