17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • パック品入り数(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裸圧着端子 丸型(バリュー品)【100~1000個入り】

裸圧着端子 丸型(バリュー品)
通常単価(税別)
5535,111
税込単価
6085,622
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

信頼できるネジ止めにより完全固定の丸型端子。バリュー品。工具はMTR-TOOL-NN。1パック100個...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

1パック単位100個入
型番外形寸法(単位:mm)適合電線サイズ適合手動工具
P497
ABCDEFGHより線(mm2)AWG
MTRR1.25-33.25.512.55.04.83.41.70.750.3-1.522-16MTR-TOOL-NN
MTRR1.25-3.53.7
MTRR1.25-44.38.015.87.0
MTRR1.25-55.3
MTRR2-3.53.76.612.84.84.12.30.81.5-2.516-14
MTRR2-44.314.46.3

概要仕様

外形図

 

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

パック品入り数

(個)

最小発注数量
3.2
5.5
12.5
22~16
100
1パック

100個入り

3.2
5.5
12.5
22~16
1000
1パック

1000個入り

3.7
5.5
12.5
22~16
100
1パック

100個入り

3.7
5.5
12.5
22~16
1000
1パック

1000個入り

4.3
8
15.8
22~16
100
1パック

100個入り

4.3
8
15.8
22~16
1000
1パック

1000個入り

5.3
8
15.8
22~16
100
1パック

100個入り

3.7
6.6
12.8
16~14
100
1パック

100個入り

4.3
6.6
14.4
16~14
100
1パック

100個入り

4.3
6.6
14.4
16~14
1000
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,111
( 5,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
553
( 608 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,111
( 5,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,265
( 4,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,023
( 5,525 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

信頼できるネジ止めにより完全固定の丸型端子。バリュー品。工具はMTR-TOOL-NN。1パック100個売り。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用裸丸型端子
●JIS規格同等の材料を使用しています。(無酸素銅)
ご注意
・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(商品ページ
・販売は1パック(100個入り)になります。
値下げ断行!より一層お求め安くなりました。

共通仕様

特長

●圧着端子は電気工事をはじめ家庭用電化製品、計測機器、FA制御機器など幅広い用途で使用されている電線接続部品です。
●種類としては従来型の絶縁被覆のない裸圧着端子と、絶縁スリーブ付き圧着端子の2種類を取り揃えております。
●安全規格のJIS,UL,CSAを取得している製品もありますので、安心してご使用いただくことができます。

許容電流

使用電線サイズ端子の
呼び番号
許容電流以下(30℃時)
単線より線AWGゴムビニル絶縁電線の場合コード
単線より線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

許容電圧

裸圧着端子  :AC600V以下
絶縁付圧着端子:AC300V以下

材料

導体部:無酸素銅(スズメッキ)
絶縁部:各商品のページをご参照ください

適用電線サイズ

各商品のページをご参照ください。

圧着方法

(1)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法1
(2)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法2
(3)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法3
(4)
裸圧着端子 棒状端子 圧着方法4
適用電線の被覆をストリッパなどで
指定の寸法だけむき取ります。指定
の寸法は下の表を参照ください。
 
圧着端子を工具の指定サイズ溝へ
はめてかるく中央を押さえます。そ
してそ こへ電線を差し込みます 。差
し込み後の位置は図Aを参照ください。
指定の位置に合わせたら、圧着工具
を解除されるまで握り、端子を圧着し
ます。このとき、端子の筒の中央部を
圧着するようにしてください。
工具が解除されたら、開いて電線と
圧着端子を抜き取り完成です。

図A

裸圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
絶縁付圧着端子
裸圧着端子 棒状端子 絶縁付圧着端子
 
端子の呼び
(注3)
使用電線サイズ電線の被覆むき寸法 (mm)
より線(mm2単線
(直径mm)
電線抱合容量
(注1)
L
(注2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(注1)端子に2本以上の電線を挿入して圧着する場合は、その電線断面積の総和が電線抱合容量の範囲内にあり、かつ端子の呼びに近づけるようにしてください。
(注2)L寸法の計算式は、電線の被覆むき寸法を簡便に求めるためのものであり、圧着後の形状および寸法を示すものではありません。
(注3)0.3の時の適用電線は端子の呼びに近い導体断面積のものをご使用ください。なお、AWG28のような細いものは芯線を折り返して圧着してください。
   また、電線のむき寸法は端子の呼び1.25に準じてください。
 

圧着の目安

裸圧着端子
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着端子
裸圧着Pスリーブ
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Pスリーブ
裸圧着Bスリーブ
 
裸圧着端子 棒状端子 裸圧着Bスリーブ
絶縁被覆付端子
 
裸圧着端子 棒状端子 絶縁被覆付端子
 
閉端接絶子
裸圧着端子 棒状端子 閉端接絶子
閉端接続子の種類により先端の絶縁部の長さが異なる為、
端子に合わせ、奥まで挿入できる長さにむいてください。

 
専用棒端子

 
裸圧着端子 棒状端子 専用棒端子
電線の先端は専用棒端子の長さと同じか0.5mmほど長いところでカットして下さい。
電線を奥まで入れ、被覆がシェル内に入るようにして下さい。
  

圧着工具の選定

裸圧着端子裸端子用工具 
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定1裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定2裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定3
裸圧着端子の場合は、凹凸歯口で1箇所をカシメます。
絶縁被覆付圧着端子絶縁付端子用工具 
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定4裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定5裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定6
電線の「心線部」及び「被覆部」の2箇所を同時にカシメます。
閉端接続子閉端接続子用工具 
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定7裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定8裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定9
合わせた複数電線の「心線部」のみカシメます。
専用棒端子専用棒端子用工具 
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定10裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定11裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着工具の選定12
専用棒端子の場合はサイズを合わせた電線を隙間のないように金属部分のみカシメます。
 

圧着後の目視検査

裸圧着端子絶縁ひふく付圧着端子判定
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査1裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査2〇 正しい圧着
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査3裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査4× 後端圧着
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査5裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査6× 前端圧着
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査7裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査8× 右(左)端圧着
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査9裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査10× ひふくムキ寸法不良
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査11裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査12× ひふく一部食込み圧着
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査13裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査14× 電線挿入不良
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査15裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査16× 電線導体一部たわみ不良
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査17× ろう付不良
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査18裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査19× 端子変形不良
裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査20裸圧着端子 丸型(バリュー品) 圧着後の目視検査21× 反対側圧着不良

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子 丸型(バリュー品)のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
制御盤等の配線に使用
4
満足度:4.0
他社製より安価ですが、特に見た目も遜色なく普通に使用できています。
1人が参考にしています。
配線作業で使用
5
満足度:5.0
在庫が無くなり至急必要とり困っていましたが、 当日発送で翌日届きました。 納期も間に合って助かりました。
1人が参考にしています。
生産設備の配線用
5
満足度:5.0
安価な製品ですが、品質的に全く問題ありませんでした。 納期が早いのも非常に助かっています。
0人が参考にしています。
自主保全用部材
5
満足度:5.0
機械設備の自主保全時に電機配線の再構築に使用しています。 品質も安定しており短納期で届き助かっています。
0人が参考にしています。
配線設備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の配線設備用に使用しています。この商品自体には何も問題はないのですが、自社では多数の配線に使用しているため...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子 丸型(バリュー品)
絶縁付圧着端子 丸型(バリュー品)
裸圧着端子 Y型(バリュー品)
裸圧着端子 棒状端子(バリュー品)
裸圧着端子 突合せ型圧着リング(バリュー品)
裸圧着端子 丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格553-902 -564 -1,086 -958 -680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状丸型丸型Y型棒型スリーブ丸型
備考端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。端子形状・端子型分類等詳細はカタログをご参照下さい。

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング